Fallback image
Rosemount™ 9935 Level Bypass Chamber

Camera di bypass di livello Rosemount™ 9935

Self-contained chamber for external mounting of level instruments, easy maintenance or calibration without interfering with the main process, simple mechanical design with high customization options

La camera di bypass di livello Rosemount 9935 è una camera progettata da esperti e ottimizzata per il montaggio esterno degli strumenti di livello di processo Rosemount su un serbatoio, offrendo una soluzione di livello completa e avanzata. Le camere Rosemount 9935 sono il risultato di più di 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di camere, note anche come colonne o camere di bypass, in conformità ai codici internazionali. La qualità globale è garantita, sono progettate secondo la normativa relativa alle tubazioni di processo ASME B31.3, è disponibile la normativa relativa alle tubazioni di alimentazione ASME B31.1.

Caratteristiche principali

  • Consente il montaggio esterno della strumentazione a livello di processo per facilitare l'isolamento del processo per la manutenzione in tempo reale
  • Ottimizzato per l'uso con il trasmettitore di livello radar ad onda guidata Rosemount 5300 e con i trasmettitori di livello radar senza contatto Rosemount
  • Classificato per pressioni fino ad ASME B16.5 Classe 2500 ed EN1092 PN250
  • Progettato secondo la normativa ASME B31.3 per le tubazioni di processo. La normativa ASME B31.1 relativa alle tubazioni di alimentazione è disponibile su richiesta
  • Flange a collarino preferite dal settore utilizzate ovunque. Tutte le saldature sono a penetrazione completa per aumentare l'integrità e ridurre la corrosione interstiziale
  • Due progettazioni disponibili: progettazione standard e a T
  • Disponibile servizio di progettazione personalizzata