Interruttori di livello​

Rilevamento del livello a punto per allarmi di livello basso e alto, prevenzione della tracimazione, controllo della pompa e per rilevare il livello in un punto specifico del serbatoio.​

Prodotti

Prodotti

Domande frequenti

  • La misura di livello a punto funziona come un interruttore, rileva se è presente materiale a un livello specifico e invia un segnale on/off. Viene utilizzata per allarmi alto/basso o per il controllo della pompa. Le tecnologie più comuni includono forche vibranti, palette, aste vibranti e interruttori di capacitanza. 
  • La misura di livello continua fornisce letture in tempo reale sull'intero campo di lavoro del serbatoio o del silo. Viene utilizzata per l'inventario, il controllo di processo e il monitoraggio. Le tecnologie includono radar ad onda guidata, radar senza contatto e pressione differenziale. 

Un interruttore di livello a forca vibrante offre numerosi vantaggi rispetto ad altre tecnologie di rilevamento del livello a punto come gli interruttori a galleggiante  o i sensori ottici: 

  1. Affidabile in mezzi difficili 
    Funziona bene con un'ampia gamma di liquidi e solidi, inclusi schiume, fluidi viscosi e materiali con basse costanti dielettriche. 
  2. Nessuna taratura richiesta 
    A differenza dei sensori capacitivi o a ultrasuoni, le forche vibranti in genere non richiedono alcuna taratura, semplificando l'installazione e la manutenzione. 
  3. Funzionamento fail-safe 
    Molti modelli offrono impostazioni fail-safe di livello alto o basso, garantendo un funzionamento sicuro in applicazioni critiche come la protezione da tracimazione o la prevenzione del funzionamento a secco. 
  4. Compatto e facile da installare 
    Il semplice design meccanico con un numero minimo di parti in movimento riduce l'usura e aumenta l'affidabilità. 
  5. Immune ai cambiamenti delle condizioni di processo 
    Le prestazioni non sono influenzate da variazioni di pressione, temperatura, densità o proprietà dielettriche, a differenza di alcune altre tecnologie. 

 

Queste tecnologie sono ideali per la protezione da tracimazione, la prevenzione del funzionamento a secco o il controllo delle pompe: 

1. Interruttori a forca vibrante

  • Affidabili in liquidi e solidi
  • Insensibili ai cambiamenti delle condizioni di processo e della densità del mezzo
  • Ottimi per applicazioni critiche per la sicurezza

2. Sonda capacitativa

  • Buona per fluidi conduttivi e non conduttivi
  • Non influenzata dagli accumuli

3. Interruttore a paletta

  • Rinfuse solide come polveri, granuli, pellet
  • Rilevamento di livello alto o basso in silos o bidoni

4. Asta vibrante

  • Granuli, polveri e rinfuse solide leggere a facile scorrimento