Soluzioni di misurazione del livello per la protezione delle pompe a basso flusso nei processi di raffinazione

Protezione dal funzionamento a secco per le pompe

Level Measurement Solutions for Low Flow Pump Protection in Refining Processes

Garantisci la sicurezza e l'efficienza nelle operazioni di pompaggio della raffineria

Le condizioni di basso flusso nelle pompe centrifughe possono causare surriscaldamento, cavitazione e vibrazioni, con conseguenti danni e riparazioni costose. Queste condizioni sono particolarmente critiche per le pompe di raffreddamento dell'acqua e delle materie prime nelle raffinerie.

L'ampia gamma di interruttori a forcella vibrante Rosemount fornisce un'efficace protezione della pompa da bassi livelli e funzionamento a secco, garantendo un funzionamento affidabile. ​