Misura di livello con radar a onda guidata​

Trasmettitori di livello radar a onda guidata accurati e affidabili per la misura di livello di liquidi, solidi e interfase.​

Aumenta i tempi di funzionamento dell'impianto con i sensori di livello radar ad onda guidata​

Il portafoglio Rosemount di trasmettitori di livello radar a onda guidata offre misure di livello e di interfase affidabili in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Basati sulla riflettometria nel dominio del tempo (TDR), questi trasmettitori di livello radar a onda guidata offrono prestazioni costanti nonostante schiuma, vapore, accumuli o condizioni di processo mutevoli, contribuendo a ridurre la manutenzione, migliorare la sicurezza e aumentare i tempi di funzionamento dell'impianto.​

Prodotti

RADAR A ONDA GUIDATA ROSEMOUNT​

Migliora la fiducia e riduci la manutenzione con i trasmettitori di livello radar guidati​

Scopri come la misura di livello radar a onda guidata offre prestazioni affidabili in applicazioni difficili in cui condizioni di processo, schiuma, vapore o cambiamenti delle proprietà del prodotto possono influire sull'accuratezza. Questa sezione evidenzia come i trasmettitori radar a onda guidata Rosemount combinino robusti principi di misura, elaborazione avanzata del segnale, diagnostica integrata e opzioni di installazione flessibili per supportare un funzionamento affidabile in un'ampia gamma di applicazioni di livello.​

Cos'è un trasmettitore di livello radar a onda guidata?​

Un trasmettitore di livello radar a onda guidata, noto anche come trasmettitore di livello GWR o trasmettitore di livello TDR, misura il livello utilizzando la riflettometria nel dominio del tempo. Gli impulsi radar vengono guidati lungo una sonda e riflessi dalla superficie o dall'interfase del prodotto.​

 

Questo comprovato principio di misura radar guidata offre misure di livello e di interfase accurate e affidabili per liquidi, solidi e applicazioni complesse con presenza di schiuma, depositi, vapore o variazioni di densità, contribuendo a migliorare la sicurezza e le prestazioni di processo in tutti i settori.​

Media

Confronto tra radar ad onda guidata​

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche esclusive di ciascun trasmettitore di livello con radar ad onda guidata Rosemount​

img

Radar a onda guidata Rosemount 5300

Il Rosemount 5300 è ideale per la misura di livello in applicazioni complesse con liquidi, fanghi, solidi o interfacce, offrendo affidabilità e funzioni di sicurezza che contribuiscono a migliorare l'efficienza del processo e ottimizzare le prestazioni dell'impianto.

 

Accuratezza della misura: ± 0,12 in. (3 mm) ​

 

Temperatura di processo: da -196 a 400 °C (da -320 a 752 °F) ​

 

Limiti di pressione: vuoto totale fino a 5000 psi (vuoto totale fino a 345 bar) ​

 

Funzionalità avanzate: tecnologia a commutazione diretta, metrica di qualità del segnale, Probe End Projection, riflettore di verifica, certificazione SIL 2 IEC 61508 ​

 

Tipi di sonde: conduttore singolo rigido, conduttore singolo segmentato, conduttore singolo flessibile, doppio conduttore rigido, coassiale e coassiale grande, sonde rivestite in PTFE, sonda per vapore​

img

Trasmettitore di livello wireless Rosemount 3308​

Il modello Rosemount 3308 offre una facile automazione delle misure di livello e di interfaccia in luoghi prima inaccessibili. Offre un'installazione semplice senza cavi, nessuna taratura ed è immune ai cambiamenti delle condizioni di processo. ​

 

Accuratezza della misura: ± 0,12 in. (3 mm) ​

 

Temperatura di processo: da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F) ​

 

Limiti di pressione: vuoto totale fino a 580 psi (vuoto totale fino a 40 bar) ​

 

Funzionalità avanzate: tecnologia a commutazione diretta, metrica di qualità del segnale, tecnologia wireless nativa ​

 

Tipi di sonde: conduttore singolo rigido, conduttore singolo segmentato, conduttore singolo flessibile, coassiale, sonde rivestite in PTFE​

img

Radar ad onda guidata Rosemount 3300​

Rosemount 3300 offre una soluzione affidabile ed economica per applicazioni su liquido. Rosemount 3300 non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo.

 

Accuratezza della misura: ± 0,2 in. (5 mm)​

 

Temperatura di processo: da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)

 

Limiti di pressione: vuoto totale fino a 580 psi (vuoto totale fino a 40 bar)​

 

Tipi di sonde: conduttore singolo rigido, conduttore singolo segmentato, conduttore singolo flessibile, coassiale, sonde rivestite in PTFE​

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più frequenti sui trasmettitori radar a onda guidata:​

Il principio di funzionamento del radar ad onda guidata si basa sulla tecnologia di riflettometro del dominio di tempo, il che significa che il trasmettitore emette impulsi radar. La misura di livello effettiva è una funzione del tempo che intercorre tra l'emissione del segnale elettromagnetico e la ricezione dell'eco del fluido. ​

Il radar ad onda guidata è una scelta preferibile per la maggior parte delle applicazioni e dei processi complessi in cui è necessario misurare l'interfaccia di livello e/o il livello. La tecnologia radar ad onda guidata può offrire vantaggi ad applicazioni come serbatoi di alimentazione dell'olio lubrificante, diversi tipi di separatori, colonne, vassoi e tamburi di caldaie.​ ​

I radar ad onda guidata necessitano di taratura?​ ​

I radar a onda guidata Rosemount non hanno parti in movimento, pertanto non è necessaria alcuna taratura o compensazione per condizioni di processo variabili, come densità per i dislocatori o conduttività, viscosità, pH, temperatura e pressione per altre tecniche di misura di livello. I vantaggi per il cliente sono: ​

  • Eliminazione degli arresti non pianificati ​
  • Riduzione dei rischi ​
  • Riduzione dei costi di manutenzione ​

I trasmettitori radar ad onda guidata possono essere testati eseguendo un test di verifica completo o parziale dalla sala controllo. Questi test simulano una condizione di processo per l'attivazione di un allarme di alto livello e controllano se il segnale viene ricevuto correttamente dal sistema host. ​

Il radar a onda guidata (GWR) utilizza la misura a contatto, in cui una parte del sistema di misura è a diretto contatto con il contenuto nel serbatoio. In un'installazione radar a onda guidata, il radar a onda guidata è montato sulla parte superiore del serbatoio o della camera e la sonda si estende solitamente all'intera profondità del serbatoio. 

Vantaggi del radar a onda guidata:

  • Misure accurate e affidabili sia di livello che di interfaccia​ ​
  • Può essere utilizzato con liquidi, liquidi con sospensioni solide, fanghi e alcuni solidi.
  • Non influenzato dalle variazioni di pressione, temperatura e dalla maggior parte delle condizioni di spazio del vapore​ ​
  • Nessuna parte in movimento, quindi la manutenzione è minima. 

Limitazioni del radar a onda guidata:

  • Le restrizioni di montaggio influenzano la scelta della sonda​
  • Non deve essere a contatto diretto con oggetti metallici, poiché ciò influirebbe sul segnale​ ​
  • Non deve essere mai utilizzato nei casi in cui la sonda potrebbe interferire con il processo (ad es. agitatori, pompe, uscite della tramoggia) ​

Il trasmettitore di livello radar non contattivo (NCR) utilizza misure senza contatto e nessuna parte del sistema di misura entra in contatto diretto con il contenuto del serbatoio. ​ ​

Vantaggi del radar non contattivo:

  • Misure precise e affidabili​
  • Può essere utilizzato con liquidi, liquidi con sospensioni solide, fanghi e solidi​ ​
  • Non influenzato dalle variazioni di pressione, temperatura e dalla maggior parte delle condizioni di spazio del vapore​ ​
  • Nessuna parte in movimento, quindi la manutenzione è minima. ​ ​

Limiti del radar non contattivo:

  • Le ostruzioni nel serbatoio, come tubi, barre di rinforzo e agitatori possono causare falsi echi, ma i trasmettitori di livello radar non contattivo Rosemount sono dotati di Smart Echo Supervision™, che sopprime automaticamente i falsi echi generati da ostruzioni interne. ​ ​
  • I trasmettitori di livello radar non contattivo sono in grado di gestire l'agitazione, ma il loro successo dipenderà da una combinazione delle proprietà del fluido e della quantità di turbolenza.
  • La costante dielettrica (DC) del fluido e le condizioni della superficie influiscono sulla misurazione.​
  • La misurazione può essere influenzata dalla presenza di schiuma.

La sonda è una guida d'onda e un componente fondamentale di un trasmettitore radar a onda guidata. Dirige le microonde pulsate dal trasmettitore fino alla superficie del mezzo di processo e guida il segnale riflesso di ritorno. Agendo come una linea di trasmissione, la sonda garantisce una propagazione accurata del segnale e un ritorno dell'eco robusto, anche in condizioni di processo difficili. Emerson offre un'ampia gamma di design di sonde per soddisfarei requisiti di diverse applicazioni. Alcuni dei più comuni sono:

  • Coassiale: ideale per liquidi puliti in applicazioni a corto e medio raggio in cui sono necessarie intensità del segnale e accuratezza elevate, specialmente nelle camere di bypass.
  • Coassiale grande: può essere utilizzato nella maggior parte delle applicazioni, dove lo spazio lo consenta. Con questa sonda non c'è area cieca superiore. ​
  • Conduttore singolo rigido: per camere più corte e applicazioni a basso dielettrico/interfase. ​
  • Conduttore singolo flessibile: per serbatoi alti e serbatoi con spazio operativo limitato.
  • Conduttore singolo segmentato: per camere alte e tubi fino a 10 m (32 ft.) e installazioni con spazio operativo limitato. Ideale per applicazioni con spazio operativo limitato e installazioni strette, come piccoli tubi di calma.  ​

La tecnologia GWR è in grado di rilevare con precisione l'interfase tra due liquidi immiscibili, come olio e acqua, analizzando il modo in cui le microonde pulsate si riflettono a diversi limiti dielettrici. ​

  1. Prima riflessione: la prima riflessione avviene sulla superficie del liquido superiore (tipicamente con una costante dielettrica inferiore). ​
  2. Seconda riflessione: l'energia rimanente continua lungo la sonda e si riflette nuovamente all'interfase con il liquido inferiore (che ha una costante dielettrica più alta).  

Identificando entrambe le riflessioni, il trasmettitore calcola la distanza sia dalla superficie superiore che dal livello di interfase. ​

La costante dielettrica (permittività relativa) indica la capacità di un materiale di immagazzinare energia elettrica in un campo elettrico. Nella misura di livello, determina l'intensità con cui un materiale riflette i segnali a microonde. I materiali con costanti dielettriche più elevate (ad esempio, l'acqua a ~80) producono riflessi più forti, mentre quelli con valori più bassi (ad esempio, l'olio a ~2) riflettono meno energia.  I trasmettitori radar a onda guidata ad alta sensibilità di Emerson sono progettati per misurare in modo affidabile anche fluidi a bassa dielettrica, fino a 1,2, garantendo prestazioni accurate in applicazioni difficili.

Il radar a onda guidata è particolarmente adatto per applicazioni che presentano schiuma. In molti casi, l'impulso radar può penetrare strati di schiuma da leggeri a moderati e rilevare con precisione il livello reale del liquido sottostante. Tuttavia, schiume molto dense o pesanti con elevate proprietà dielettriche possono causare una riflessione parziale, con conseguenti potenziali imprecisioni di misurazione. 

L'elaborazione avanzata del segnale di Emerson aiuta a mitigare questi effetti, migliorando l'affidabilità in presenza di schiuma.  

Non c'è alcuna differenza. I trasmettitori di livello GWR e i trasmettitori di livello TDR si riferiscono alla stessa tecnologia (riflettometria nel dominio del tempo). ​

Si consiglia di utilizzare un sensore di livello radar a onda guidata quando le applicazioni prevedono schiuma, vapore, variazioni di densità o condizioni di processo estreme.​

Sì. Il radar a onda guidata è ideale per la misura di interfase grazie alla sua capacità di rilevare le variazioni della costante dielettrica tra i fluidi​