Fallback image
rosemount 3300 gwr transmitter

Trasmettitore di livello 3300 Rosemount™ - Radar ad onda guidata

Guided wave radar for measurements on liquid in level/interface applications, wide range of probes available

Per misurazioni di livello e di interfase, il trasmettitore di livello 3300 Rosemount fornisce una soluzione affidabile ed economica per le applicazioni su liquidi. Il 3300 Rosemount non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Con livello top-down e misurazioni di interfase, l'utente ha il pieno controllo del proprio livello.

Caratteristiche principali

  • Il modello 3300 Rosemount può essere munito di un'ampia gamma di sonde per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni.