Fallback image
rosemount 3308 wireless gwr transmitter

Trasmettitore di livello wireless 3308 Rosemount™ - Radar ad onda guidata

Wireless guided wave radar for measurement on liquids in level and interface applications, quick and easy installation, remote configuration, safety standards compliance, advanced diagnostics

Il trasmettitore di livello wireless 3308 Rosemount consente la semplice automazione della misura di livello e di interfase in luoghi precedentemente inaccessibili. È possibile ottenere risparmi nei costi fino al 60% automatizzando i processi che non è stato possibile automatizzare in precedenza. Il trasmettitore Rosemount 3308 offre molti vantaggi, tra cui l'installazione priva di cablaggio, nessuna taratura, e l'immunità dai cambiamenti delle condizioni di processo. Con accesso remoto ai dati di processo e diagnostica migliorata per manutenzione predittiva, le ispezioni visive appartengono al passato.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia a commutazione diretta offre maggiore sensibilità, affidabilità elevata e una maggiore durata della batteria
  • La metrica qualitativa del segnale offre la possibilità di lavorare in modo proattivo con la strumentazione di livello
  • Il wireless nativo può dare una migliore panoramica dell'impianto mediante l'automazione di applicazioni che non è mai stato possibile automatizzare prima