Unità di comunicazione e controllo per soluzioni di sistema​

Le potenti menti di qualsiasi sistema 

Prodotti

Level Measurement Accessories - Enhance your understanding​

Al centro delle operazioni di serbatoi

Dietro ogni funzionamento fluido ed efficiente del sistema di serbatoi ci sono le unità di comunicazione e di controllo. Dalla raccolta dati e dai calcoli accurati al controllo dell'inventario, al trasferimento affidabile dei dati e alla visualizzazione intuitiva, sono la spina dorsale di qualsiasi soluzione di sistema. Abbinati a un'ampia gamma di strumenti di misura, sono progettati per connettere, integrare ed elevare le capacità di monitoraggio. Adatti a un'ampia gamma di applicazioni e settori. ​

Level Measurement Accessories - Rosemount 2405 Monitoring Hub​

Presentazione dell'hub di monitoraggio Rosemount 2405​

Per i responsabili di impianto, strumentazione e processo di diversi settori che desiderano aumentare l'efficienza operativa, ridurre la complessità, ottimizzare l'inventario, migliorare la flessibilità e la connettività, Emerson offre l'hub di monitoraggio Rosemount 2405, che è intuitivo, facile da usare e versatile con informazioni affidabili sull'inventario.

Principali vantaggi dell'utilizzo di unità di comunicazione e controllo​

Level Measurement Accessories - Increase Operational Efficiency​

Aumenta l'efficienza operativa​

Ottimizza l'inventario dei prodotti con informazioni storiche e in tempo reale per previsioni migliori sui rifornimenti. Elimina il lavoro manuale e ottieni informazioni complete sull'inventario sia sul campo che in sala quadri controllo. Le apparecchiature affidabili forniscono dati a portata di mano, eliminando la necessità di arrampicarsi sui serbatoi.​

Confronto tra unità di comunicazione e controllo​

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche esclusive di ciascuna unità di comunicazione e controllo Rosemount

img

Hub serbatoi Rosemount™ 2410​

Gestisce la comunicazione dei dati tra le apparecchiature da campo e la sala controllo ed è disponibile in due versioni, per serbatoi singoli o multipli.​

  • Applicazione: Tank Gauging, monitoraggio dei serbatoi​
  • Settori supportati: terminale, raffineria, Oil & Gas, petrolchimico, GNL, chimico ​
  • Comunicazione da campo: Foundation fieldbus, apparecchiature da campo Rosemount e supporto per altri fornitori​
  • Comunicazione sistema host: ...​
  • Numero di serbatoi: fino a 10​
img

Hub per sistemi Rosemount™ 2460​

Trasferisce in tempo reale i dati di Tank Gauging dai dispositivi da campo al sistema di gestione dell'inventario TankMaster Rosemount e/o ad un sistema Host/DCS.​

  • Applicazione: Tank Gauging, monitoraggio dei serbatoi​
  • Settori supportati: terminale, raffineria, Oil & Gas, petrolchimico, GNL​
  • Interfacce: interfaccia Web​
  • Comunicazione da campo: apparecchiature da campo Rosemount e supporto per altri fornitori​
  • Comunicazione con sistema host: Modbus TCP, OPC UA e Modbus RTU.​
  • Numero di serbatoi: fino a 64 ​

 

​

img

Hub di monitoraggio Rosemount™ 2405​

Versatile apparecchiatura all-in-one per applicazioni di gestione dell'inventario, un dispositivo autonomo che può essere integrato anche in sistemi più grandi.​

  • Applicazione: monitoraggio dei serbatoi​
  • Settori supportati: chimico, metallurgico e minerario, Food & Beverage​
  • Visualizzatore: LCD grafico, interfaccia web​
  • Comunicazione da campo: HART Multidrop​
  • Comunicazione sistema host: Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP​
  • Numero di serbatoi: fino a 8​
img

Controllore Rosemount™ 3490​

 Il controllore Rosemount 3490 offre una soluzione completa per applicazioni su acqua, acque reflue e servizi di pubblica utilità. Questa soluzione per livelli e portata aiuta a garantire la sostenibilità delle operazioni, la conformità alle normative e ai requisiti legali, a migliorare l'efficienza nei processi idrici tagliando i costi operativi e a ridurre la complessità grazie a dispositivi di facile utilizzo.​

  • Applicazione: controllo del livello e della pompa, flusso in canale aperto, volume del serbatoio e livello differenziale, semplici applicazioni di monitoraggio​
  • Settori supportati: acqua e acque reflue​
  • Visualizzatore: LCD grafico, interfaccia web​
  • Comunicazione da campo: 4-20 mA o HART​
  • Comunicazione sistema host: Modbus TCP/IP (Ethernet)​
  • Numero di serbatoi: fino a 1​

 

​

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più frequenti sulle unità di comunicazione e controllo​

La comunicazione del sistema Rosemount Tank Gauging è basata su uno standard industriale aperto, Foundation fieldbus, che consente l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura che supporti questo protocollo di comunicazione. Il sistema può inoltre essere facilmente collegato a quasi tutti i principali sistemi host tramite Modbus, Modbus TCP, OPC o IEC 62591 (WirelessHART) ​

Il controllore Rosemount 3490 è dotato di funzionalità di registrazione dati che consentono di memorizzare fino a 200.000 punti dati. Questi registri sono facilmente accessibili e scaricati tramite un server web integrato, comodamente disponibile tramite la bocca Ethernet.​

Collega l'hub di monitoraggio Rosemount™ 2405 con:
trasmettitori di livello Rosemount™ 3408 o Rosemount™ 5300 - per applicazioni chimiche
trasmettitore di livello Rosemount™ 5408 - per applicazioni su metalli e applicazioni minerarie
trasmettitore di livello Rosemount™ 1408 - per applicazioni alimentari
trasmettitore di livello Rosemount™ 1208 - per un controllo completo dell'inventario e monitoraggio dei serbatoi in applicazioni su acqua e acque reflue