Fallback image
Rosemount 2460 System Hub

Hub per sistemi 2460 Rosemount™

Powerful system hub for collecting field data, enabling redundancy, third-party integration, and scalable expansion.

L'hub per sistemi 2460 Rosemount trasferisce in tempo reale i dati di Tank Gauging dai dispositivi da campo al sistema di gestione dell'inventario TankMaster Rosemount e/o ad un sistema Host/DCS. Dispone di otto porte configurabili per comunicazione con host o con dispositivi da campo. Il 2460 Rosemount supporta la ridondanza e l'emulazione del sistema per dispositivi di altri fornitori.

Caratteristiche principali

  • Garanzia di un rapido aggiornamento dati.
  • Utilizzo con fino a 64 serbatoi.
  • Consente di sfruttare le opzioni scalabili per sistemi di tutte le dimensioni.
  • Connettività flessibile e configurabile con porte multiple.
  • Consente l’emulazione importando i dati dai misuratori di altri fornitori.