Fallback image
Rosemount™ 2410 Tank Hub

Hub serbatoi 2410 Rosemount™

Versatile Tank Hub enables reliable data communication, scalable multi-tank support, and protocol flexibility.

Il modello 2410 Rosemount gestisce le comunicazioni dei dati tra i dispositivi da campo e la sala controllo ed è disponibile in due versioni, per serbatoio singolo o per serbatoi multipli. Tra le opzioni di comunicazione con la sala controllo si trovano Modbus, IEC 62591 (protocollo WirelessHART®) ed emulazione di protocolli di altri produttori. Il modello 2410 Rosemount alimenta inoltre i dispositivi da campo Rosemount sul Tankbus a sicurezza intrinseca, conforme a FISCO.

Caratteristiche principali

  • Raccolta e trasferimento dei dati da uno o più serbatoi alla sala controllo.
  • Consente di risparmiare sui costi di installazione grazie al Tankbus a due fili a sicurezza intrinseca alimentato dal bus.
  • Possibilità di scegliere tra diverse possibilità di comunicazione con la sala controllo, compresi Modbus, IEC 62591 (protocollo WirelessHART®) ed emulazione di protocolli di altri fornitori.
  • Consente di calcolare la temperatura media, la densità osservata ed il volume basato sulla strapping table.
  • Avvio semplificato con l'autoconfigurazione del dispositivo del serbatoio.
  • Possibilità di avere due relè di uscita configurabili e un’uscita analogica per l’allarme di livello, tutti certificati SIL.