Cos'è la misura di livello magnetica e quando deve essere utilizzata?
La misura di livello magnetica è un metodo di misura di livello isolato dal processo utilizzato quando condizioni di processo estreme rendono inaffidabili le tecnologie a contatto diretto. Utilizza l'accoppiamento magnetico per fornire un'indicazione visiva ed elettronica continua in applicazioni ad alta pressione, alta temperatura, in ambienti corrosivi, sporchi o pericolosi. Gli strumenti di livello magnetici Rosemount applicano questa tecnologia collaudata tramite indicatori di livello magnetici (MLI), camere esterne e trasmettitori magnetostrittivi per garantire una misurazione affidabile del livello laddove i vetri spia spesso non funzionano.
Products
Migliora la sicurezza dell'operatore, riducete la manutenzione ed eliminate i punti di perdita.
Gli strumenti di livello magnetici sono spesso scelti per applicazioni in cui sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione sono fondamentali. Le considerazioni che seguono evidenziano come la misura di livello magnetica supporti il funzionamento in ambienti pericolosi, condizioni di processo difficili, applicazioni sensibili ai costi e progetti orientati alla sicurezza che richiedono ridondanza.
Misure isolate dal processo per una manutenzione più semplice
Il portafoglio di strumenti di livello magnetici di Emerson supporta un'ampia gamma di esigenze di misura di livello utilizzando una comprovata tecnologia di livello magnetico:
- Gli indicatori di livello magnetici forniscono un'indicazione visiva continua del livello dei serbatoi di processo
- Le camere esterne consentono la misura di livello isolata, di bypass o a colonna senza penetrazione diretta nel serbatoio
- Magnetostrittivi trasmettitori forniscono un'uscita elettronica continua per il monitoraggio e il controllo
Questi strumenti possono essere applicati in modo indipendente per soddisfare specifici requisiti di processo, sicurezza o operativi.
Maggiore sicurezza e riduzione dei costi con gli strumenti di livello magnetici
Scopri le principali distinzioni tra i diversi dispositivi di livello magnetici
Camera di bypass di livello Rosemount™ 9935
Tipo di misurazione e capacità
Soluzione di montaggio esterno per strumentazione di livello
Ottimizzato per l'uso con radar ad onda guidata
Precisione e prestazioni
Elevata accuratezza se abbinato ai trasmettitori
Maggiore stabilità di misura
Installazione e Integrazione
Il montaggio esterno semplifica l'installazione
Ottimizzazione dello spazio intorno al serbatoio
Progettato per l'accoppiamento con Rosemount 5300 e altri trasmettitori
Visibilità e interazione con l'utente
Consente l'uso di dispositivi di livello visivi ed elettronici
Progettazione e robustezza meccanica
Design ingegnerizzato della camera
Costruzione robusta e durevole
Flessibilità applicativa
Capacità di misura versatili
Manutenzione e diagnostica
Efficienza della manutenzione grazie all'accesso esterno
Indicatore di livello magnetico Rosemount™ 9930
Tipo di misurazione e capacità
Indicazione visiva diretta e non invasiva del livello
Precisione e prestazioni
Indicazione di livello affidabile e indipendente dall'alimentazione
Installazione e Integrazione
Montaggio esterno
Compatibile con trasmettitori di livello e interruttori
Visibilità e interazione con l'utente
Indicazione locale ad alta visibilità
Progettazione
Costruzione robusta e durevole
Flessibilità applicativa
Capacità di misura versatili
Manutenzione e diagnostica
Manutenzione ridotta, nessuna taratura richiesta
Trasmettitore di livello Magtech™ LTM - Magnetostrittivo
Tipo di misurazione e capacità
Misura di livello elettronica continua
Doppia misura di livello (livello e interfaccia)
Precisione e prestazioni
Elevata accuratezza
Installazione e Integrazione
Facile integrazione con indicatori di livello magnetico
Visibilità e interazione con l'utente
Uscita elettronica per sistemi di controllo
Progettazione
Costruzione robusta e durevole
Flessibilità applicativa
Adatta per ambienti di processo impegnativi
Manutenzione e diagnostica
Diagnostica e gestione delle risorse
Risorse
Prodotti e applicazioni
Domande frequenti
Trovate le risposte alle domande più frequenti sulla strumentazione di livello magnetica
Un indicatore di livello magnetico è un dispositivo che utilizza un galleggiante e un accoppiamento magnetico per fornire una rappresentazione visiva del livello del liquido senza contatto diretto con il fluido di processo.
Gli indicatori di livello magnetici utilizzano il principio dell'accoppiamento magnetico. Un galleggiante contenente un magnete permanente si muove su e giù con il livello del liquido all'interno di una camera. All'esterno della camera, un indicatore visivo, una colonna di bandiere rotanti, risponde al magnete del galleggiante, visualizzando il livello in modo accurato senza contatto diretto con il fluido di processo.
Maggiore sicurezza: nessuna esposizione diretta del vetro ai fluidi di processo.
Manutenzione ridotta: nessuna parte in movimento nell'indicatore visivo e i sistemi basati su galleggiante sono durevoli.
Alta visibilità: gli indicatori possono essere letti a distanza.
Sistema sigillato: ideale per ambienti pericolosi o pressurizzati.
Personalizzabile: può essere equipaggiato con trasmettitori e interruttori per il monitoraggio remoto o allarmi.
Sì. Gli strumenti di livello magnetici sono spesso preferiti per applicazioni ad alta pressione e ad alta temperatura, in particolare quando si utilizzano materiali come l'acciaio inossidabile o leghe esotiche. Molti strumenti sono classificati per pressioni fino alla classe ANSI 2500 e temperature fino a 400 °C (752 °F) o superiori, a seconda della costruzione e della certificazione.
Gli strumenti di livello magnetici possono gestire un'ampia gamma di fluidi, tra cui:
Liquidi puliti
Sostanze chimiche corrosive (con una corretta selezione dei materiali)
Liquidi viscosi o sporchi
Liquidi criogenici e bollenti
Non sono ideali per solidi o fanghi molto densi che possono impedire il movimento del galleggiante.
Certo. La maggior parte dei moderni indicatori di livello magnetici può essere abbinata a:
Trasmettitori radar a catena di Reed o radar ad onda guidata per uscite di livello continue (4-20 mA, HART, ecc.)
Interruttori magnetici per allarmi di livello alto/minimo
Visualizzatori digitali o sistemi di controllo per l'integrazione nelle reti SCADA/DCS dell'impianto
Il Magtech MLT è un trasmettitore di livello magnetostrittivo che fornisce una misurazione di livello continua e ad alta accuratezza. Può essere montato esternamente o inserito direttamente nel serbatoio o nella camera di bypass. Un trasmettitore fornisce un segnale digitale o a 4-20 mA per i sistemi di controllo ed è abbinato a un indicatore di livello magnetico che fornisce l'indicazione visiva locale al serbatoio o alla camera di bypass.
Nessuna esposizione diretta al vetro (più sicuro degli indicatori a vetro)
Manutenzione ridotta e lunga durata
Misura ridondante se abbinata a radar o trasmettitori
Indicazione visiva chiara anche in ambienti difficili
Applicazioni ad alta pressione e ad alta temperatura
Sì, gli MLI possono essere combinati con radar ad onda guidata, radar non contattivo, o trasmettitori magnetostrittivi come il MLT per misura ridondante o misura di livello avanzata.
La camera di bypass Rosemount 9935 è una camera ad alta integrità progettata per alloggiare un galleggiante da utilizzare con indicatori di livello magnetici e trasmettitori. Garantisce misure sicure e isolate in applicazioni pressurizzate o pericolose e supporta l'integrazione con tecnologie radar o magnetostrittive.
La misura di livello magnetica offre:
- Funzionamento non invasivo
- Maggiore sicurezza
- Bassi requisiti di manutenzione
- Prestazioni affidabili negli ambienti difficili
Utilizzate strumenti di livello magnetici quando avete bisogno di:
- Indicazione di livello sicura in ambienti ad alta pressione o corrosivi
- Alternativa a bassa manutenzione agli indicatori di livello
- Indicazione visiva locale con monitoraggio remoto opzionale
Sì, gli strumenti di livello magnetici possono essere abbinati atrasmettitori radar ad onda guidata,trasmettitori radar senza contattoeinterruttoriper fornire monitoraggio continuo del livello, allarmi e integrazione nei sistemi di controllo.