Soluzioni per la misurazione del livello per accumulatori/tamburi di riflusso

Monitoraggio e controllo in tempo reale, prestazioni ottimali e sicurezza nei processi di distillazione

Level Measurement Solutions for Accumulator / Reflux Drums

Monitoraggio dei tamburi di riflusso con misurazione del livello​

La tecnologia di misurazione del livello è essenziale per le applicazioni relative al tamburo di riflusso nei processi di distillazione. Il riflusso è la porzione del prodotto liquido in alto che viene restituita alla parte superiore della colonna di distillazione, garantendo raffreddamento e condensazione dei vapori in risalita, migliorando l'efficienza della separazione. La tecnologia radar a onda guidata fornisce misure di livello accurate, garantendo la restituzione della corretta quantità di liquido, prevenendo problemi come scarsa separazione o allagamenti. Le camere di misurazione del livello come la Rosemount 9935 sono utili quando è necessario isolare la misurazione, mentre gli interruttori di livello aiutano a monitorare la presenza di accumuli di materiale. ​