Eliminare esecuzione a secco, tracimazione e arresti del processo
Lo scopo dei serbatoi di compensazione (accumulatori) è quello di conservare i fluidi di processo per assicurare in ogni momento un'alimentazione adeguata delle apparecchiature e dei processi a valle. È quindi essenziale monitorare costantemente il livello e accertarsi che il liquido nel serbatoio sia sufficiente al fine di prevenire situazioni di funzionamento a secco o il riempimento eccessivo del serbatoio e la conseguente eventualità di un traboccamento. Questo risultato si può ottenere in modo affidabile con il trasmettitore di livello Rosemount 5300. La tecnologia di livello a punto come l'interruttore di livello Rosemount 2130 può essere installata in posizioni di livello alto e basso nel serbatoio per l'allarme di livello alto e basso. Per una maggiore ridondanza e sicurezza, è possibile installare una tecnologia di indicazione di livello magnetica come l'indicatore di livello magnetico Rosemount 9930. Il Rosemount 9930 fornisce un'indicazione del livello chiaramente visibile a 30 metri.