Fallback image
Rosemount™ 2130 Level Switch - Vibrating Fork

Interruttore di livello Rosemount™ 2130 - A forca vibrante

Liquid level switch for challenging applications/tough operation conditions/safety critical environments, with advanced diagnostics available remotely, SIL2 safety certifications.

Il livellostato Rosemount 2130 è sviluppato per applicazioni difficili, condizioni di funzionamento gravose e ambienti critici per la sicurezza. La struttura robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto. Si tratta di un dispositivo plug-and-play, vale a dire di facile installazione e che non richiede configurazione o taratura avanzate. Inoltre non viene praticamente influenzato dalle condizioni di processo, quindi le misure sono estremamente affidabili. Il Rosemount 2130 è certificato SIL 2 per sistemi di sicurezza strumentati. Assicura l'assenza di tracimazioni, ottimizzando al contempo l'utilizzo del serbatoio.

Caratteristiche principali

  • Dotato di monitoraggio delle condizioni della forca, il dispositivo rileva la necessità di manutenzione
  • Il punto di prova magnetico semplifica il collaudo del dispositivo 2130 Rosemount
  • Il ritardo di commutazione regolabile consente di gestire agevolmente turbolenze o spruzzi
  • Opzioni a prova di esplosione/a prova di fiamma e a sicurezza intrinseca disponibili
  • Design Fast Drip della forca per un tempo di risposta inferiore, soprattutto con liquidi viscosi