Mantieni il livello corretto, evita il rischio di funzionamento a secco o tracimazione
Un bacino di vapore è una dotazione standard di una caldaia a tubi d'acqua. Il bacino conserva il vapore ad alta pressione generato in tubi d'acqua e funge da separatore di fase per la miscela vapore/acqua. Il vapore saturo viene estratto dalla parte superiore del bacino. Un controllo non accurato del livello nel bacino può causare danni al bacino di vapore, alla caldaia e alla turbina. Un livello del bacino che scende al di sotto del punto preimpostato può portare all'esplosione e allo svuotamento della caldaia. Un livello superiore al punto preimpostato può provocare il trasporto di vapore bagnato alla turbina, che può danneggiare le pale della turbina, creando una situazione di pericolo. Sono necessarie misure di livello ridondanti per garantire la sicurezza e ridurre i danni all'apparecchiatura. Un potenziale problema di questa applicazione è la variazione dielettrica nel vapore, che richiede la compensazione per il radar a onda guidata. Questa operazione può essere eseguita automaticamente e in tempo reale con la funzionalità Dynamic Vapor Compensation (DVC). La scelta consigliata è il trasmettitore di livello Rosemount™ 5300.