Misura di livello per deaeratori nelle raffinerie

Riducete le inefficienze e garantite l'affidabilità dei riscaldatori dell'acqua di alimentazione

Level Measurement for Deaerators in Refineries

Trasmettitori di livello accurati per operazioni sicure con i deaeratori

I deaeratori nei sistemi di caldaie sono fondamentali per rimuovere l'ossigeno dall'acqua di alimentazione per prevenire la corrosione e garantire un funzionamento affidabile. Essi inoltre preriscaldano l'acqua per migliorare l'efficienza energetica e fornire un tampone per l'acqua di alimentazione della caldaia durante i disturbi. Il nostro 5300 Rosemount è in grado di utilizzare la compensazione dinamica del vapore (DVC) in questa applicazione per compensarne le variazioni, garantendo un'accuratezza della misura ottimale e un funzionamento regolare.