Sistemi di misurazione del livello di sicurezza nei tamburi di flare knockout

Misurazione di livello affidabile nei sistemi di ripristino della sicurezza con tecnologia radar ad onda guidata e interruttore di livello

Level Measurement Safety Systems in Flare Knockout Drums

Raggiungi il livello di integrità della sicurezza richiesto e riduci i rischi

I tamburi di flare (knockout) sono un componente primario del sistema di ripristino della sicurezza. Durante il processo di decompressione, il tamburo passerà rapidamente da vuoto a pieno e la misurazione del livello deve essere rapida, robusta e affidabile. Questa applicazione è critica per la sicurezza e richiede quindi dispositivi di misurazione del livello con il più alto livello possibile di sicurezza.

Il trasmettitore di livello Rosemount 5408 e il rilevatore di livello Rosemount 2140 sono entrambi certificati in termini di sicurezza da terze parti in base a SIL2 (IEC61508) Grazie ai bassi tassi di guasto pericolosi non rilevati, leader della categoria, garantiscono una misurazione del livello altamente affidabile e una prevenzione del riempimento eccessivo, riducendo i rischi nei sistemi di sicurezza strumentati.