Efficienza garantita nei processi di pre-flash
I tamburi pre-flash sono fasi essenziali prima della distillazione e sono progettati per ridurre il flusso e il consumo di energia nelle torri di distillazione. Questi tamburi trattano idrocarburi a pressioni e temperature variabili e incontrano sfide dovute al cambiamento delle proprietà del materiale.
Le soluzioni di misura di livello Rosemount garantiscono misure affidabili in condizioni difficili, impedendo la tracimazione dei serbatoi e garantendo che le pompe non si secchino.