イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-648 Wireless Temperature Transmitter

Rosemount™ 648 ワイヤレス温度伝送器

製品概要

Rosemount 648ワイヤレス温度伝送器は、プロセス監視のためのクラス最高のワイヤレス精度と安定性を提供します。この耐久性のある伝送器は、フィールドの信頼性を確保するために二重コンパートメントハウジングを採用しています。Rosemount X-well™テクノロジーとRosemount 0085パイプクランプセンサと組み合わせると、サーモウェルやプロセスの貫通が不要なプロセス温度の正確な測定が可能になります。

製品

Search
製品の検索結果 8 件中 1-8 件
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
入力
シングルセンサ機能: ユニバーサルセンサ入力 (RTD、T/C、mV、Ω) に対応
出力信号
WirelessHART® プロトコル
ハウジング
二層構造フィールドマウント
ディスプレイ/インターフェース
パーセント範囲グラフ付きの大型 LCD ディスプレイ
診断
オープン/ショートセンサ診断を含む基本的診断
校正オプション
伝送器とセンサのマッチング(Callendar Van Dusen 定数)
認証/承認
危険場所認証の完全なリストは、詳細仕様を参照してください
更新レート
1 秒~60 分間隔(ユーザ選択可)
電源モジュール寿命
最長 10 年寿命、現場での交換可能(別途注文)
アンテナタイプ
外部(標準および拡張範囲)

機能

  • WirelessHART® テクノロジは安全で費用対効果が高く、データ信頼性は 99% 以上
  • プロセス自動化のためのクラス最高のワイヤレス精度と安定性
  • 耐久性のある二層構造ハウジングにより、フィールドの信頼性が向上
  • Rosemount X-well テクノロジーにより、プロセス侵入なしで温度を測定できるので、設計、設置やメンテナンスにかかる費用が削減されます。
  • 伝送器とセンサのマッチングにより精度が向上し、正確なセンサ特性と伝送器をマッチングさせます。
  • LCD ディスプレイは、現場の計測情報や診断情報へのアクセスを提供し、プロセスの可視性が向上します。
  • SmartPower™ モジュールは、最大 10 年間のメンテナンスフリーの稼働を可能にし、現場交換時の伝送器の取り外しが不要です。
  • 設置が簡単なので、配線のコストをかけずに測定点の迅速な計装が可能です。

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 2 件中 1~2 件の結果
: