이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-214C RTD Temperature Sensor

Rosemount™ 214C RTD 온도 센서

선정 제품 설명

Rosemount 214C RTD 온도 센서는 -196~600°C(-321~1112°F)의 넓은 온도 범위를 지원하는 Pt-100 단일 또는 다중 요소 RTD(Resistance Temperature Detector)입니다. 탁월한 솔루션인 이 센서는 응용 분야 유연성을 위한 박막 및 권선 설계를 갖추고 있습니다. 또한 Class A 또는 B 센서 정확성을 포함한 다양한 보정 옵션을 제공하는 이 센서는 트랜스미터-센서 매칭용 Callendar-Van Dusen 상수를 제공하여 높은 수준의 정확도를 보장합니다.

제품

Search
제품 검색결과 29건 중 1-23
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
114P Protection Tube
온도 범위
권선 요소의 경우, IEC 60751:2008에 따라 150시간 동안 20~500Hz 사이에서 1g의 진동 후 최대 어는점 저항 변화 0.05°C(0.020)
도선
24 AWG 와이어, FEP 절연, IEC 60751에 따른 컬러 코드
시간 상수/반응
IEC 60751:2008에 따라 유수에서 시험했을 때 50% 센서 응답에 도달하기까지 최대 10.8초 필요
안정성
IEC 60751:2008에 정의된 방법에 따라 측정했을 때 최대 지정 온도에서 1000시간 후 최대 어는점 저항 변화 ±0.15°C(0.059)
절연 저항
500VDC 및 실온에서 측정 시 1,000MMΩ의 최소 절연 저항
교정 옵션
IEC 751 Class A 또는 B, 단일 포인트 교정, 교정 스케줄 또는 고객 지정 교정 범위, 모두 Callendar-Van Dusen 상수 사용

특징

  • 박막 또는 권선형 설계의 단일 또는 이중 요소 Pt-100 RTD는 다양한 어플리케이션 요구사항 충족
  • 고진동 산업 어플리케이션을 견디도록 설계된 박막 센서
  • 높은 정확도, 이중 요소를 요구 및/또는 고온에 노출되는 어플리케이션을 위한 권선형 설계
  • 어플리케이션 유연성을 위해 –196 ~ 600°C(–321 ~ 1112°F)의 광범위한 온도 보장
  • Callendar-Van Dusen 상수를 사용해 트랜스미터-센서 일치가 가능하며 최고 수준의 정확도 제공
  • 임계 온도 측정 포인트를 보장하는 옵션인 Class A 정확도를 통해 공차와 정확도 기준을 충족
  • 다양한 인클로저 및 연결 헤드 옵션이 있는 조정 가능한 설계가 다양한 어플리케이션 요구 충족
  • 조정 가능한 스프링 장착 또는 콤팩트 스프링 장착 설치 스타일 포함
  • 북미 승인을 받아 위험 지역 요구사항 충족

문서 및 도면