이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-648 Wireless Temperature Transmitter

Rosemount™ 648 무선 온도 트랜스미터

선정 제품 설명

Rosemount 648 무선 온도 트랜스미터는 공정 모니터링에서 최고의 무선 정확도와 안정성을 제공합니다. 이 내구성 강한 트랜스미터는 이중으로 분리된 구조의 하우징으로 설계되어 현장 신뢰성을 보장합니다. Rosemount X-well™ 기술 및 Rosemount 0085 파이프 클램프 센서와 결합한 이 트랜스미터는 트랜스미터 내 열전도 알고리즘으로 공정 온도의 정확한 측정을 제공하여 써모웰(Thermowell) 또는 공정 침투가 필요하지 않습니다.

제품

Search
제품 검색결과 8건 중 1-8
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
입력
범용 센서 입력(RTD, T/C, mV, ohms)의 단일 센서 기능
출력 신호
WirelessHART® 프로토콜
하우징
듀얼 구조 필드 마운트
디스플레이/인터페이스
% Range 그래프가 있는 대형 LCD 디스플레이
진단
Open/Short 센서 진단을 포함한 기본 진단
교정 옵션
트랜스미터-센서 일치(Callendar-Van Dusen 상수)
인증/승인
위험 지역, 해양 유형, 전체 인증 목록은 전체 사양 참조
업데이트 비율
1초에서 60분까지 사용자 선택 가능
전원 모듈 수명
최대 10년 수명, 현장 교체 가능(별도 주문)
안테나 유형
외부형(표준과 확장 범위 옵션 선택)

특징

  • 안전하고 비용 효과적인 WirelessHART® 기술은 >99%의 데이터 신뢰성 제공
  • 동급 최고 수준의 무선 정확도와 안정성으로 공정 자동화 지원
  • 내구성 높은 듀얼 컴파트먼트 하우징이 현장 사용의 신뢰성을 강화합니다.
  • Rosemount X-well 기술은 공정을 간섭하지 않고 온도를 측정하여 설계, 설치 및 유지보수 비용이 절감됩니다.
  • 트랜스미터-센서 일치 기능은 센서의 정확한 특징을 트랜스미터와 일치시켜 정확도를 상승시킵니다.
  • LCD 디스플레이로 현장에서 측정 및 진단 정보에 접근할 수 있어 공정 가시성 향상
  • 최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 SmartPower™ 모듈은 트랜스미터를 분리하지 않고도 현장에서 교체 가능
  • 간편한 설치로 배선 비용 없이 빠르게 측정 포인트에서 계기 작업 가능

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 2개 결과 중 1-2
: