No image available
No image available
Your request is being processed.
Fisher-P-DVC7K

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K digitale klepregelaar

Product Description

Het Fisher FIELDVUE DVC7K-instrument biedt Advice at the Device™ via flexibele connectiviteit; gebruiksvriendelijke interface; en u kunt er gegevens in realtime mee analyseren om de prestaties en betrouwbaarheid te evalueren, zodat uw bedrijf dichter bij het instelpunt blijft, waardoor de productkwaliteit wordt verbeterd met een nauwkeurigere controle.

Features

  • Het feedbacksysteem met hoge prestaties en geen koppelingen neemt fysiek contact weg, waardoor slijtage van onderdelen wordt weggenomen en de levensduur van de cyclus wordt gemaximaliseerd.
  • De in het veld bewezen conforme gecoate elektronica is bestand tegen de effecten van trilling, temperatuur en corrosieve atmosferen.
  • Stel de gezondheidsstatus van de klepmontage op een afstand vast met het NE 107 LED-lampje.
  • De gebruiksvriendelijke interface biedt identificatie, configuratie en probleemoplossing van visuele instrumenten lokaal via de Local User Interface (LUI).
  • Snel reageren op veranderingen in grote stappen en nauwkeurige bediening voor kleine wijzigingen van instelpunt.
  • Het zelfdiagnostische vermogen van de DVC7K biedt evaluatie van klepprestaties en -gezondheid zonder het proces uit te schakelen.
  • Dankzij het modulaire ontwerp kunnen kritieke werkonderdelen worden vervangen zonder dat de veldbedrading of pneumatische slangen verwijderd hoeven te worden.
  • Bij installatie in een geïntegreerd regelsysteem kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard op hardware en installatie.
  • De DVC7K is een HART 7-communicatie-instrument, zodat informatie overal in de lus toegankelijk is. Deze flexibiliteit kan blootstelling aan gevaarlijke omgevingen reduceren en het eenvoudiger maken om kleppen op moeilijk bereikbare locaties te evalueren.
  • Emerson's secure Bluetooth® wireless technology implementation enables ability to see health across multiple valves.

Specifications

Gebiedsclassificatie
Intrinsiek veilig, explosieveilig, stofontstekingsbestendig, toegenomen veiligheid, klasse/divisie/zone
Certificeringen
cCSAus (lopend), IECEx/ATEX/NEPSI (komend)
Communicatieprotocol
HART7
Gegevensinterface
Bekabeld
Diagnostics (diagnostiek)
Ja
Ingangssignaal
4-20 mA DC, 24 VDC
Max uitlaatdruk
145 psig
Montagetype
Integraal gemonteerd
Bedrijfstemperatuur
Standaardtemperatuur, extreme temperatuur
Positieregeling
Smoorregeling, aan/uit
Procesregeling
Stroom, druk, temperatuur, niveau
Toevoermedium
Lucht of aardgas
Andere configuraties
Neem contact op met uw plaatselijke Emerson-verkoopkantoor voor meer informatie over aanvullende specificaties of opties voor dit product.

Documents & Drawings