Toonaangevend voor een cultuur van innovatie
Wij bevorderen technologie die de wereld gezonder, veiliger, slimmer en duurzamer maakt.
Lees verhalen die worden gepresenteerd tijdens ons Immerse Exchange-evenement.
Tesla's Chuck Fortner vertelde hoe de industrie samenwerkt met Emerson om innovatie en transformatie te versnellen.
Prajakta Bhanap van Thermo Fisher Scientific besprak de creatie door het bedrijf van Cellmation, een digitale oplossing die de productie van celtherapieën ingrijpend stroomlijnt.
Valspec's Nimit Amipara besprak samen met Genentech's Tiffany Button de ambitieuze nieuwe validatieprocessen die de voltooiing van de installatie bijstelden van vijf of meer jaar naar slechts tweeënhalf jaar.
Jacob Grønnegaard van FujiFilm Diosynth Biotechnologies besprak hoe de unieke kloonprocessen van het bedrijf de uitvoeringstijd van projecten, inspanning en kosten ingrijpend reduceren op het Emerson Exchange Immerse-evenement.
GlaxoSmithKline's Levi Merkel besprak de vele nuttige gebruiksvormen van een trainingssimulator voor operators, waarvan vele niets te maken hebben met operators.
Experitec's Joel Holmes besprak samen met Derek Ybarra van Bayer de vorderingen die Bayer heeft gemaakt om van reactief naar preventief en voorspellend onderhoud van zijn instrumentatiemiddelen over te gaan.
Emerson versnelt zijn strategie voor waardecreatie terwijl wordt voortgebouwd op zijn softwarecapaciteiten om end-to-end technologieën te bieden die klaar staan om industriële productie en productie te transformeren.