Persoon die bij gootsteen zijn tanden aan het poetsen is

Duurzaamheid

Colgate-Palmolive streeft een doel van netto nul koolstof na met Emerson’s technologie van slimme sensoren voor persluchtbewaking

Overal stellen bedrijven duurzaamheid centraal. Emerson kondigde bijvoorbeeld onlangs zijnDoelen van netto nul aan en is continu bezig met het ontwikkelen van innovatieve initiatieven, zoals zijn kader van Greening Of Emerson, Greening By Emerson en Greening With Emerson; de Stuurcommissie Ecologische Duurzaamheid; samenwerkingsverbanden met nieuwe verenigingen en andere toonaangevende organisaties; en nog veel meer – om ze te bereiken.

Go Sustainable Manufacturing met Colgate en Emerson-luchtcompressoren

Emerson levert ook dezelfde waarde voor zijn klanten. Zo kondigde Colgate-Palmolive Company – een fabrikant van S&P 100-consumentenproducten – onlangs aan dat ze gaan samenwerken met Emerson om in 2040 netto nul koolstofuitstoot in activiteiten te bereiken.

Uitgerust met gegevens van Emerson's geavanceerde sensortechnologieën en analyse, reduceert Colgate energie-afval in zijn voorzieningen van productverpakking. Het bedrijf heeft reeds een reductie van 15% in energiegebruik gezien in diverse verpakkingslijnen van tandpasta en tandenborstels en verwacht nog grotere energiebesparingen wanneer de technologie op bredere schaal wordt geïntroduceerd.

Het project maakt deel uit van Colgate’s programma van digitale transformatie en gebruikt Emerson's gespecialiseerde pneumatische AVENTICS™-sensoren en IIoT-software-architectuur voor het nauwkeurig monitoren van de persluchtstroom in realtime voor het identificeren van lekken, het optimaliseren van pneumatische processen en het verbeteren van de efficiëntie van de luchtstroom.

In Colgate’s implementatie berekent Emerson’s AVENTICS AF2 slimme flowsensor gegevens van luchtgebruik met geïntegreerde software die trends en anomalieën weergeeft op analysedashboards, waardoor operators de toevoerdruk gemakkelijk kunnen regelen en lekken gemakkelijk kunnen detecteren. De ingebouwde connectiviteit van het systeem zorgt ervoor dat het gemakkelijk kan worden toegepast en het biedt directe inzichten op machineniveau, waarbij netwerkcapaciteit de weg vrijmaakt voor bewaking van gebruik van perslucht binnen de gehele onderneming.

Gezien de grote afhankelijkheid van pneumatiek in de grootschalige productie van consumentengoederen, draagt het reduceren van de hoeveelheid energie verbonden aan perslucht niet alleen bij aan duurzaamheidsinspanningen, maar ook aan de algehele gezondheid en betrouwbaarheid van apparatuur.

Voor Colgate is energie besparen door luchtstroombewaking slechts het puntje van de ijsberg. Door middel van de oplossingen en de mentaliteit van testen en leren van Emerson, zal het bedrijf in staat zijn kostbare energielekken op te sporen, zijn productieprocessen te optimaliseren, lessen te schalen over zijn wereldwijde voetafdruk en zijn duurzaamheids- en bedrijfsdoelen beter waar te maken.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.