Gestileerd beeld van de menselijke hersenen en de slagaders daarin

Duurzaamheid

Plantweb™ digitaal ecosysteem: De sleutel voor uw duurzaamheidsdoelen

Het belang van het bevorderen van ecologische duurzaamheid is niet nieuw, maar de urgentie komt steeds scherper in beeld, zo blijkt uit recente rapporten de onmiddellijke dreiging van klimaatverandering voor onze gemeenschappen en bedrijven. Deze boodschap klinkt door omdat CEO's, voor de eerste keer ooit, ecologische duurzaamheid hebben vermeld in hun top 10 strategische zakelijke prioriteiten in 2022.

Hoewel bedrijfsleiders het belang van ecologische transformatie begrijpen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Toegenomen vraag naar hulpbronnen en druk om te voldoen aan duurzaamheidsdoelen betekent dat bedrijven oplossingen moeten implementeren die niet alleen hun koolstofvoetafdruk reduceren, maar ook betrouwbaarheid voor hun klanten behouden en bedrijfsresultaten leveren. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Wij bij Emerson denken dat automatisering de strategische hefboom is die alle bedrijven moeten overhalen om duurzaamheidsdoelen te bereiken - en ons Plantweb™ digitale ecosysteem is de sleutel voor het helpen van 's werelds meest essentiële bedrijfstakken bij het ontsluiten van het potentieel van automatisering. Op basis van Emerson's expertise van ruim twee decennia op het gebied van controle, pervasive sensing, bedrijfsactiviteiten en software is Plantweb de vaandeldrager voor industriële automatiseringsarchitectuur, waarmee bedrijven over de hele wereld hun operationele en bedrijfsprestaties kunnen optimaliseren en tegelijkertijd cruciale stappen op het gebied van duurzaamheid mogelijk maken.

Go Digital Brain met Plantweb voor betere bewaking en automatisering

Hier zijn slechts enkele voorbeelden van de vele manieren waarop Plantweb meer duurzame activiteiten heeft gerealiseerd voor toonaangevende industrieën over de hele wereld:

Toenemende productie van duurzamere brandstofbronnen

Plantweb helpt bedrijven die voorop lopen in de mondiale energie-overgang. Neste, een wereldleider op het gebied van hernieuwbare brandstoffen, heeft Emerson-technologieën geselecteerd om de digitale transformatie van zijn uitgebreide raffinaderij in Singapore te versnellen. Met gebruik van de geavanceerde software, analyse- en mobiliteitstools van Plantweb, alsook Emerson’s DeltaV™ automatiseringssysteem en -software, zal de uitgebreide raffinaderij extra capaciteit hebben om tot 1 miljoen ton duurzame luchtvaartbrandstof en hernieuwbare grondstoffen voor polymeren en chemicaliën te produceren, ter ondersteuning van het doel van Neste om de uitstoot van broeikasgassen van klanten te verminderen met ten minste 20 miljoen ton per jaar in 2030.

Mogelijk maken van recycling van kunststof

Afvalvermindering en recycling zullen een belangrijke rol spelen bij het aansturen op een duurzamere toekomst. PureCycle Technologies is toonaangevend in de revolutie van duurzame kunststoffen en gebruikt het Plantweb™ digitale ecosysteem voor het leveren van geavanceerde digitale technologieën en automatisering voor een netwerk van wereldwijde vestigingen waardoor grootschalige recycling van polypropyleen mogelijk is. Dit is een van de meest geproduceerde, veelzijdige en veelgebruikte kunststoffen ter wereld, maar minder dan 1% wordt jaarlijks teruggewonnen voor recycling en hergebruik. Met Plantweb-technologieën probeert PureCycle dat te veranderen.

Ondersteuning van de levering van hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is een essentieel onderdeel van het creëren van een duurzame energiemix. Steeds meer nutsbedrijven integreren hernieuwbare energie met traditionele energiebronnen zoals steenkool, nucleair en aardgas om te voldoen aan duurzaamheidseisen. Om te helpen deze verschuiving snel te kunnen volgen, moeten duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonneparken, technologieën gebruiken die aanbod kunnen voorspellen, de betrouwbaarheid kunnen verhogen en stroom kunnen integreren die in het elektriciteitsnet wordt opgewekt. Zo heeft bijvoorbeeld de Golden Valley Electric Association onlangs heeft een digitaal transformatieproject uitgevoerd voor het integreren van Emerson's Ovation™-automatiseringsplatform en AspenTech-oplossingen voor een slim net voor het verhogen van de betrouwbaarheid van opwekking van schone energie in het windpark Eva Creek in Alaska.

Bedrijven in de hele industrie zijn belast met het handhaven van de meest kritieke functies van het moderne leven in een dynamische omgeving. Met schaalbare oplossingen voor bedrijven waar dan ook in hun automatiseringstraject, biedt Emerson's Plantweb de meest geavanceerde, uitgebreide industriële software-architectuur om bedrijven over de hele wereld te helpen bij het optimaliseren van operationele en bedrijfsprestaties en tegelijkertijd cruciale stappen op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.