Fisher Vee-Ball Series-kleppen (V150, V200 en V300) met de Whisper Trim combineren de efficiëntie van een draaiklep met de akoestische dempingscapaciteit van Whisper-technologie voor verbeterde prestaties in toepassingen waar aerodynamisch ruis een punt van zorg is. De Fisher Whisper Trim kan worden gebruikt in gas- en damptoepassingen voor het reduceren van geluidseffecten die veiligheidsrisico's opleveren voor personeel en trilling van de pijpleiding veroorzaken.