Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-IS12-PD

AVENTICS™ Series IS12-PD Directional valves

Product Description

The AVENTICS Series S12-PD is an ISO 5599-1, with safety function safe venting and protection against unexpected start-up. Its monostable version with spring return guarantees a default position in case of power failure. It includes a specific ST4 electronic sensor assembled and encapsulated in the valve as well as an electrical connection from A or M12.

Produkty

Search
1-10 z 32 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003189
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Branża
Zastosowania przemysłowe
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Seria produktów
IS12-PD
dostępność
Same Day
Uruchamianie
Branża
Maks. ciśnienie robocze
Seria produktów
dostępność
Pojedyncza cewka
Zastosowania przemysłowe
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 2 R422003656
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Branża
Zastosowania przemysłowe
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Seria produktów
IS12-PD
dostępność
Same Day
Uruchamianie
Branża
Maks. ciśnienie robocze
Seria produktów
dostępność
Pojedyncza cewka
Zastosowania przemysłowe
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 2 R422003982
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Branża
Zastosowania przemysłowe
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Seria produktów
IS12-PD
dostępność
Same Day
Uruchamianie
Branża
Maks. ciśnienie robocze
Seria produktów
dostępność
Pojedyncza cewka
Zastosowania przemysłowe
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 1 R422002577
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Branża
Zastosowania przemysłowe
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Seria produktów
IS12-PD
dostępność
Same Day
Uruchamianie
Branża
Maks. ciśnienie robocze
Seria produktów
dostępność
Pojedyncza cewka
Zastosowania przemysłowe
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003623
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Branża
Zastosowania przemysłowe
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Seria produktów
IS12-PD
dostępność
Uruchamianie
Branża
Maks. ciśnienie robocze
Seria produktów
dostępność
Pojedyncza cewka
Zastosowania przemysłowe
10 bar
IS12-PD
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 1 R422102677
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Branża
Zastosowania przemysłowe
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Seria produktów
IS12-PD
dostępność
Same Day
Uruchamianie
Branża
Maks. ciśnienie robocze
Seria produktów
dostępność
Pojedyncza cewka
Zastosowania przemysłowe
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Integrated spool position detection with electronic proximity sensor
  • With internal or external pilot air, optional manual override
  • The dual valve is a safety component in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC and permits usage in categories 3 and 4 in accordance with ISO 13849-1 to achieve a control system performance level (PL) of up to PL = e.

Części

Search
1-10 z 27 wyników dla Parts & Accessories
:

Dokumenty i rysunki