Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-LU6

AVENTICS™ Series LU6 Locking units

Product Description

The AVENTICS Series LU6 is a mechanical locking unit/brake for piston rods in pneumatic cylinders according to ISO 15552 or comparable round bars. It is a safety component in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC (CE mark) and can be used in safety-relevant controls.

Produkty

Search
1-7 z 7 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Locking unit, Series LU6 5230996402
Typ akcesorium
Locking Elements
Rozmiar otworu
32 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Zgarniacz
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Rozmiar otworu
Przyłącze sprężonego powietrza
Zgarniacz
dostępność
Locking Elements
32 mm
G 1/8
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Locking unit, Series LU6 5231996402
Typ akcesorium
Locking Elements
Rozmiar otworu
40 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Zgarniacz
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Rozmiar otworu
Przyłącze sprężonego powietrza
Zgarniacz
dostępność
Locking Elements
40 mm
G 1/8
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Locking unit, Series LU6 5232996402
Typ akcesorium
Locking Elements
Rozmiar otworu
50 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Zgarniacz
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Rozmiar otworu
Przyłącze sprężonego powietrza
Zgarniacz
dostępność
Locking Elements
50 mm
G 1/8
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Locking unit, Series LU6 5233996402
Typ akcesorium
Locking Elements
Rozmiar otworu
63 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Zgarniacz
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Rozmiar otworu
Przyłącze sprężonego powietrza
Zgarniacz
dostępność
Locking Elements
63 mm
G 1/8
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Locking unit, Series LU6 5234996402
Typ akcesorium
Locking Elements
Rozmiar otworu
80 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Zgarniacz
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Rozmiar otworu
Przyłącze sprężonego powietrza
Zgarniacz
dostępność
Locking Elements
80 mm
G 1/8
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Locking unit, Series LU6 5235996402
Typ akcesorium
Locking Elements
Rozmiar otworu
100 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Zgarniacz
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Rozmiar otworu
Przyłącze sprężonego powietrza
Zgarniacz
dostępność
Locking Elements
100 mm
G 1/8
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Locking unit, Series LU6 5236996402
Typ akcesorium
Locking Elements
Rozmiar otworu
125 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/4
Zgarniacz
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Rozmiar otworu
Przyłącze sprężonego powietrza
Zgarniacz
dostępność
Locking Elements
125 mm
G 1/4
Kauczuk nitrylowo-butadienowy
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Tested and certified by IFA as a pneumatic braking/holding unit with safety function as per DIN ISO 13849.
  • Prevention of hazardous movement (cat. 1 up to max. PL c,“proven component”)
  • Secure hold in upper end position through clamping and one-sided pressurization (cat. 4 up to max. PL e)
  • Interruption of a hazardous movement (emergency stop)
  • High B10d -dynamic braking values: 2 million cycles
  • High B10d -static holding values: 5 million cycles

Części

Search
1-1 z 1 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Sensor, Series IN1 R412010426
Zabezpieczenie
short circuit resistant
Maks. zużycie prądu
10 mA
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Sensors
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Maks. zużycie prądu
Branża
Typ akcesorium
dostępność
short circuit resistant
10 mA
Zastosowania przemysłowe
Sensors
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki