Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Anderson Greenwood-P-P001062

Válvulas de alívio operadas por piloto série 200/400/500/700/800 da Anderson Greenwood

Product Description

Desempenho premium e tecnologia avançada para proteção contra sobrepressão

Características

  • Design da sede macia: oferece desempenho repetível à prova de bolhas antes e depois de cada ciclo de alívio.
  • Design de sede metal a metal: oferece desempenho da válvula piloto em serviço de alta temperatura.
  • Sedes à prova de bolhas perto da pressão definida: permite maior pressão de operação do sistema e, portanto, saída máxima do processo; não é tão sensível ao serviço pulsante e de vibração; reduz a perda de produto.
  • Ação "pop" disponível: nenhum estrangulamento da válvula principal, o que ajuda a evitar congelamentos em serviços do tipo criogênico ou refrigerante.
  • Ação de modulação disponível: perda de produto minimizada por situação de alívio; poluição ambiental reduzida; evita consequências excessivas; não é tão sensível às perdas de pressão de entrada quanto a ação pop.
  • Ligação de teste de campo: verificação rápida e simples da pressão definida enquanto a válvula permanece em serviço.
  • Design balanceado: elevação não afetada pela pressão posterior; não são necessários foles caros e frágeis para equilibrar contra a alta pressão posterior.
  • Elevação total na pressão definida: não é necessária sobrepressão para elevação completa; permite instalação D.O.T. a ser definida acima da Pressão de operação máxima permitida (MAOP) quando a ação pop é usada.
  • Sedes macias e vedações substituíveis: todas as sedes e vedações são renováveis de maneira fácil e rápida; não é necessário a sobreposição de sede cara e demorada.
  • High Gain Modulating Action available on 400 Series pilots providing full main valve lift by 5% overpressure while significantly cutting product loss during relief events.
  • API 526 direct spring center-to-face dimensions available for Series 200, 400, 500 and 800 pilots eliminating the need for piping modifications during upgrades.

Documentação e desenhos