Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-065

Válvulas solenoide em miniatura ASCO™ Série 065

Product Description

A série 065 da ASCO é uma família de válvulas solenoide miniatura projetadas para equipamentos analíticos e de diagnóstico, como analisadores médicos e de gás e detetores de vazamentos. As válvulas são adequadas para o controle de gases e incorporam a tecnologia de molas planas para garantir que não haja contaminação de fluidos. A série 065 foi projetada para vida útil ultraelevada de mais de 1 bilhão de ciclos quando usada com gás neutro.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Aço inoxidável
Meio
Ar, gás inerte
Tamanho da porta/tubo
M5
Tipo de porta
UNF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta; 3 vias - 3/2 normalmente fechada, centro fechada
Vazão
De 0,04 a 0,2 kV
Tensão
12 CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar
Ambiente operacional
Corrosivo; perigoso; interior

Características

  • Tempos de resposta curtos para um desempenho preciso
  • O tamanho reduzido permite fácil instalação
  • Disponível em conexões roscadas de comutação rápida ou montagem de bloco para instalação em uma variedade de blocos de válvulas
  • Aplicação a vácuo até 0,1 bar abs. (tamanhos de orifício de 0,6 mm e 1 mm de diâmetro)

Documentação e desenhos