Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-068

Válvula de isolamento de lingueta ASCO série 068 (16 mm e 22 mm)

Product Description

A válvula de isolamento tipo Flapper ASCO série 068 é projetada para uso com líquidos e gases neutros ou agressivos em sistemas analíticos e médicos. A excelente capacidade de autodrenagem e cavidade interna de baixo volume fácil de limpar tornam essa válvula ideal para aplicações em que a contaminação cruzada deve ser minimizada. O mecanismo especial de lingueta da válvula resulta em nenhum efeito de bombeamento ou aderência do assento da válvula. Aplicações típicas incluem hematologia, cromatografia, preparação de amostras líquidas, diagnósticos in vitro, sequenciamento de ADN e gerenciamento de fluidos cirúrgicos.

Atuação da válvula
Proporcional; solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados
Fluido
Gases/líquidos agressivos
Diâmetro de ligação
1/8 "; M5
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 0,5 Cv a 1,0 Cv, de 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensão
12 CC; 24 CC; variação de tensão de 12 a 24 CC | 60
Ambiente operacional
Corrosivo, interior
Normas/regulamentações
IP65

Características

  • O tempo de resposta rápido e controle de volume excepcional resultam em maior produtividade e medições mais precisas
  • A transferência de calor reduzida entre o mecanismo de controle e o fluido os torna ideais para uso com reagentes sensíveis ao calor e amostras biológicas
  • A separação hermética do mecanismo de controle evita a contaminação por partículas causada por fricção de peças móveis, garantindo máxima pureza das amostras líquidas
  • Materiais de alta qualidade testados em excesso de 10 milhões de ciclos
  • Os tamanhos de orifícios grandes combinados com o mecanismo especial da lingueta permitem operação de alta pressão (até 116 psi)
  • Disponível em três opções de montagem e duas configurações elétricas para garantir a compatibilidade do sistema

Documentação e desenhos