Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-202 - IPC

Válvulas proporcionais de IPC Preciflow ASCO Série 202

Product Description

As válvulas solenoide Preciflow IPC ASCO Série 202 são desenvolvidas para controlar proporcionalmente a vazão de ar e gases inertes, variando o sinal elétrico de entrada para a bobina.

Acionamento da válvula
Proporcional; cabeça magnética
Material do corpo
Aço inoxidável, latão ou POM
Mídia
Ar, gás inerte
Tipo de Rosca
G1/8, cartucho ou montagem em bloco
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
170 l/min a 2,7 bar (Cv 0,2)
Tensão
6 VCC, 12 VCC, 24 VCC
Pressão de operação
0 a 7 bar (0 a 102 psi) com contrapressão máxima de 10% da pressão de entrada
Normas/Regulamentações
IP50

Características

  • As válvulas solenoide Preciflow são desenvolvidas para controlar proporcionalmente a vazão de ar e gases inertes, variando o sinal elétrico de entrada para a bobina.
  • A baixa histerese (típ. <5%), a excelente repetibilidade (típ. <1%), e a alta sensibilidade (típ. <1%) tornam essas válvulas ideais para controle de vazão de alta precisão.
  • A arquitetura compacta de pressão compensada economiza um espaço valioso em instrumentação analítica e médica.
  • As válvulas não exigem pressão de operação mínima.
  • Baixo consumo de energia para atender aos requisitos mais rigorosos de energia de instrumentos.
  • Cumpre todas as diretrizes aplicáveis da CE e é compatível com a RoHS
  • Aplicações comuns incluem:
    • Terapia respiratória
    • Cromatografia de gás
    • Monitoramento da pressão arterial
    • Administração de anestesia

Documentação e desenhos