Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-310

Válvulas de rearme manual ASCO™ série 310

Product Description

A série 310 da ASCO são válvulas solenoide com corpos de alta vazão/alta pressão de rearme manual para impedir o início inadvertido da válvula. Depois de acionadas, as válvulas só podem ser reiniciadas manualmente. A série 310 é ideal para controlar processos críticos em aplicações como biocombustíveis e refinaria.

Produtos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Rearme manual
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Meio
Líquidos/gases agressivos; ar, gás inerte; óleo leve; vapor; água
Tamanho da porta/tubo
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão
24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; carregamento de bateria de 125 CC; carregamento de bateria de 50 CC | 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
150-500 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo; Interior; Exterior; Perigoso
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Construções de acionamento elétrico (acionamento quando energizado), liberação sem tensão (acionamento quando desenergizado) ou manuseio livre
  • Capacidade para SIL 3, certificada pela Exida
  • Disponível para operação com travamento aberto ou fechado
  • Algumas construções controlam fluidos agressivos, incluindo vapor
  • Construções intrinsecamente seguras estão disponíveis

Documentação e desenhos