Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-345

Válvulas solenoide ASCO™ Série 345

Product Description

A ASCO série 345 é uma linha de válvulas de uso geral de baixo custo com quatro vias, projetadas para aplicações de baixo caudal. As válvulas são geralmente usadas em equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustível, sistemas de aquecimento e refinarias.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ SC8345H003DC12/DC
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
0.09
Temperatura ambiente máx.
104
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Temperatura ambiente máx.
disponibilidade
Solenoide
FT
0.09
104
5 Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide - Piloto de ar
Material do corpo
Latão, aço inox
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro da ligação
1/4 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
4 vias – 4/2
Caudal
De 0,5 a 1,0 cv, De 0,04 a 0,2 kV
Tensão
Faixa de tensão 100 a 240 CA/CC, faixa de tensão 12 a 24 CC, carregamento de bateria 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, faixa de tensão 24 a 120 CA/CC, carregamento de bateria 250 CC | 50, 50/60, 60
Ambiente de funcionamento
Perigoso, interior, exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 2, CSA, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Válvulas compactas para aplicações de uso geral e baixa vazão
  • Modelos intrinsecamente seguros, com faixa de tensão e de longa vida
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Opções de corpo em latão ou em aço inox para diversas aplicações

Documentação e desenhos