Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-411

Válvulas solenoides em miniatura ASCO™ 411

Product Description

A linha de válvulas solenoide em miniatura ASCO série 411 oferece até duas vezes mais o número de ciclos de desempenho confiável e repetível em relação à concorrência quando usada em dispositivos médicos, produtos analíticos e instrumentação. Ela também oferece um peso de 12% a 15% mais leve, além de melhor desempenho para a mesma energia, essencial em dispositivos portáteis de comando por bateria. Projetadas para uso com ar e gases inertes, as válvulas da Série 411 fornecem altas taxas de vazão, melhor diferencial de pressão de operação máxima (MOPD) e conformidade com a RoHS. Aplicações típicas incluem terapia respiratória, monitoramento de pacientes, terapia de compressão uniforme (DVT) e distribuição robotizada de medicamentos.

Acionamento da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados
Mídia
Ar, gases inertes, oxigênio
Tamanho/rosca
10-32 pol.; M5
Tipo de Rosca
UNF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada, 3 vias - 3/2 normalmente fechada, 3 vias - 3/2 universal
Vazão
Menos que 0,05 Cv, menos que 0,04 Kv
Tensão
6 CC, 12 CC, 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Interior, corrosivo
Normas/Regulamentações
IP40

Características

  • Testado para centenas de milhões de ciclos
  • Materiais de construção resistentes à corrosão oferecem durabilidade e longa vida útil
  • A montagem do manifold permite uma montagem fácil

Documentação e desenhos