Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-K3A

Válvulas de corte para gás Série K3A da ASCO™

Product Description

A Série K3A da ASCO é uma linha de válvulas solenoides para corte positivo de piloto ou linhas de gás principais em queimadores a gás comerciais e industriais. Com corpo em alumínio fundido em matriz, as válvulas vêm em modelos de ação direta e de operação piloto. Cumprem uma ampla gama de requisitos de pressão e vazão.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Gás natural
Diâmetro da ligação
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipos de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Tensão
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, UL

Características

  • Operação normalmente fechada de duas vias
  • Inclui tomadas de tubulação a montante e a jusante de 1/8 pol. NPT com tampões para testes de rotina
  • Adequado para temperaturas ambiente até 175 °F
  • Os tempos de abertura e fechamento são inferiores a 1 segundo

Documentação e desenhos