Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Mark 3

Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 3

Product Description

A Série Mark 3 da Numatics é uma linha de válvulas de controle direcional em miniatura de alta vazão. Por seu desempenho repetível e confiável em condições adversas, as válvulas pneumáticas são ideais para aplicações em máquinas com altas taxas de ciclo, como nas áreas de engarrafamento, sala de prensa e estampagem e fabricação de pneus. O design modular da Série Mark 3 permite fácil instalação e configuração.

Atuação da válvula
Pneumátic – piloto a ar; solenoide – piloto a ar; solenoide – ação direta
Diâmetro da ligação
10-32 pol., 1/8 pol.
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normas/regulamentações
CSA, UL
Ambiente operacional
Ambiente interno
Mídia
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Adequado a diversas aplicações com alta taxa de ciclos graças à ação direta, piloto a ar ou por eletropneumática
  • Consumo de energia minimizado via reguladores de pressão
  • Taxa de ciclo da máquina otimizada via controles de velocidade
  • Reguladores de pressão e controlo de velocidade em sanduíche integrada estão disponíveis
  • Classificação NEMA 4/IP65 para aplicações em ambientes adversos

Documentação e desenhos