Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD Analisador contínuo de gás

Product Description

Feito para detectar concentrações ultrabaixas de emissões de NOx em aplicações de combustão industrial e comercial, o Rosemount XECLD Analisador contínuo de gás usa tecnologia de detecção de quimioluminescência (CLD) de estado sólido altamente estável para ajudar os operadores a comprovar a conformidade com as normas ambientais. Projetado para confiabilidade ideal e manutenção sem preocupações, o XECLD elimina bombas de vácuo, reduzindo a fonte de vibração que pode comprometer a integridade dos ativos e a confiabilidade da medição.

Faixa de medição
0 a 5 ppm até 10.000 ppm
Limite de detecção
≤ 1% FS
Repetibilidade
≤ 0,5% FS
Linearidade
≤ 1% FS
Temperatura ambiente
Armazenamento: -20 ºC a 70 °C (-4 ºF a 158 ºF)
Operação: 5 ºC a 40 ºC (41 ºF a 104 ºF). Deixe uma distância de 1 HU (44,5 mm/1,75 pol.) entre o analisador e outros equipamentos no gabinete.
Entrada analógica
2 entradas analógicas, 0 V a 1(10) V (Rin = 100 kΩ) ou 4 (0) a 20 mA (Rin = 50 Ω).
Saída analógica
1 ou 2, isoladas individual e opticamente
4 (0) a 20 mA (RB ≤ 500 Ω)
1 como padrão, 2ª como opcional
Conformidade com NAMUR NE 43 e NE 44.
Fonte de alimentação
100 V a 240 V, 50/60 Hz ±10%
Dimensões
Largura: 440 mm (17,32 pol.)
Altura: 132 mm (5,2 pol.)
Profundidade: 370 mm (14,55 pol.) (sem raio de curvatura dos tubos).
Peso
12,3 kg (27,12 lb)

Características

  • Faixas de medição de NOx muito amplas, selecionáveis pelo usuário, de 0 a 5 ppm até 10.000 ppm.
  • Ideal não apenas para monitoramento de emissões de NOx em aplicações de combustão industrial, mas também para emissões de veículos e testes de motor, bem como medição de pureza em aplicações médicas e de alimentos e bebidas.
  • A montagem do detector em estado sólido, refrigerado termoeletricamente, garante um desempenho confiável e maior vida útil operacional.
  • A interface web integrada permite a configuração e o monitoramento do analisador sem a necessidade de instalar software adicional.
  • Os diagnósticos avançados aprimoram a visibilidade das condições do processo e da condição do analisador e fornecem informações precisas para melhorar a confiabilidade e a eficiência.
  • Apresenta uma interface do operador local (LOI) intuitiva e fácil de usar para operar o analisador sem a necessidade de um computador ou comunicadores portáteis.
  • Projetado em torno do procedimento 7E do Método da EPA dos EUA e da Norma Europeia EN 14792:2017 para o monitoramento de emissões de NOx confiável.
  • Usa a tecnologia de detecção de quimioluminescência experimentada e verdadeira, pioneira da Beckman da Emerson, que ainda continua sendo o método de referência padrão da indústria para a medição de óxidos de nitrogênio (NOx).

Documentação e desenhos