Analisadores de gás​

Análise de gás multicomponente de precisão de ppm ultrabaixa a porcentagem, com detecção instantânea, precisa e uniforme​

Products

Tecnologias do produto

Photometry Based Continuous Gas Analyzers​

Analisadores de gás contínuos baseados em fotometria​

Nossos Analisadores de gás de fotometria Rosemount™ fornecem medição precisa e multicomponente para monitoramento de gases de processo e emissões. Ao utilizar as tecnologias NDIR, UV, VIS, TCD, CLD e PMD, esses analisadores fornecem um desempenho confiável e uniforme para ajudar operadores a garantir a conformidade, melhorar a eficiência do processo e obter informações em tempo real em uma ampla gama de aplicações desafiadoras.

Aplicações em destaque​

Gas Analyzers - NOx Reduction​

Redução de NOx – Fertilizante/Slip de amônia

Evite a formação de sais de amônia nocivos ou emissões de clorreto de amônia ou amônia gasosa.​

Perguntas frequentes​

Os Analisadores de gás contínuos a laser (CGA) da Rosemount™ usam métodos de detecção como infravermelho, paramagnético ou eletroquímico para monitorar gases comuns em aplicações como conformidade de emissões e controle do processo. Os Analisadores de Laser de cascata quântica (QCL) usam espectroscopia avançada baseada em laser para detecção rápida e altamente sensível de traços de gases, tornando-os ideais para medições complexas ou de baixa concentração.

Nossos Analisadores de gás contínuos da Rosemount™ e Analisadores de QCL suportam todas as indústrias de processo, incluindo petroquímica, petróleo e gás, energia, energia industrial, processamento de gás, marítima e pesquisa e desenvolvimento.

Nosso portfólio de Analisadores de gás da Rosemount™ é adequado para várias aplicações, como produção/pureza de etileno, monitoramento contínuo de emissões (CEMS), redução de nox/amônia, gás natural/biogás e pureza de hidrogênio/nitrogênio.

Com base em 12 anos de pesquisa, testes e extrapolação de dados, a vida útil do laser é superior a 10 anos.