Medição de nível​

Monitore e meça líquidos e sólidos com confiança para gerenciamento de inventário, controle do processo e aplicações de segurança.​

Sensores de nível e soluções para operações confiáveis, seguras e eficientes​

Descubra o portfólio abrangente de instrumentos de medição de nível, software e soluções de sistema da Emerson. Com o respaldo de mais de 50 anos de inovação e experiência em aplicações, nossas tecnologias ajudam a oferecer um desempenho confiável e seguro, melhorar a eficiência operacional e fornecer soluções personalizadas para gestão de inventário, controle do processo e aplicações de segurança em todos os setores.​

Meça com confiança​
Melhore a eficiência operacional​
Soluções sob medida para seu setor​

Products

Transmissores de nível​

Level Measurement - Non-Contacting Radar

Sensores de radar sem contato para sólidos e líquidos​

Os transmissores de nível por radar sem contato utilizam a tecnologia de micro-ondas de espaço livre para medir o nível contínuo de líquidos ou sólidos em tanques, vasos e aplicações ao ar livre em uma ampla gama de indústrias. Nosso portfólio de radar sem contato oferece desempenho preciso e confiável, mesmo em condições de processo exigentes. Sem contato com o fluido medido, esses transmissores fáceis de usar garantem uma medição de nível segura e precisa, dando a você a confiança de que seu processo está funcionando sem problemas e com eficiência.

Medição de nível wireless​

Level Measurement - Wireless Level Transmitters

Automatize as medições de nível remotamente com transmissores de nível wireless​

As soluções wireless nativas da Emerson permitem que os usuários automatizem suas operações mesmo em locais remotos ou de difícil acesso. Obstáculos como obstruções físicas, altos custos de engenharia ou a integração de novas tecnologias não são mais barreiras para a medição de nível confiável com comunicação WirelessHART. Oferecemos soluções wireless nativas para nossa tecnologia de radar de onda guiada e sem contato, bem como garfos vibratórios, garantindo um ajuste personalizado para uma ampla gama de aplicações e setores. 

Chaves de nível​

Level Measurement - Liquids Level Switches

Chave de nível de ponto para líquidos​

As chaves e sondas de nível de líquido medem o nível de ponto dentro de uma embarcação. O portfólio da Emerson é baseado na tecnologia de garfo vibratório e oferece uma solução segura, confiável e econômica na maioria das aplicações líquidas, como monitoramento de nível alto-baixo, controle de bomba, alarmes críticos e prevenção contra transbordamento. As chaves podem ser instaladas para monitoramento ou controle primário, ou juntamente com outra tecnologia de nível que fornece redundância e redução de risco.​

Tecnologia de nível magnético​

Level Measurement - Magnetic Level Instrumentation

Instrumentos de nível magnéticos​

A tecnologia de nível magnético fornece medição robusta e de baixa manutenção em aplicações de petróleo e gás, petroquímicas e de energia. Os Rosemount™ 9930 Indicadores de nível magnético podem ser usados como um substituto para óculos de visão e para adicionar redundância quando usados como uma solução de nível completa ao lado do Rosemount™ 5300 Transmissor de nível por radar de onda guiada e da Rosemount™ 9935 Câmara de bypass de nível. O portfólio da Emerson também inclui transmissores magnetostricos e chaves de nível magnético, fornecendo detecção de nível flexível em muitos tipos de instalação.​

Unidades de comunicação e controle para transmissores de nível​

Level Measurement - Communication and Control Units

Unidades de comunicação e controle​

Unidades de comunicação e controle, como controladores ou hubs, lidam com a comunicação de dados entre dispositivos de campo e a sala de controle, fornecendo funcionalidades de controle abrangentes por meio de um indicador de painel digital.

Sistemas de medição de nível

Level Measurement - Tank Gauging

Medição de tanques

Assegure operações de tanques eficientes, seguras e escaláveis com o sistema de medição de tanques Rosemount™. Beneficie-se da gestão de inventário em tempo real, precisão na transferência de custódia certificada e conformidade com os padrões de prevenção contra transbordamento. Obtenha medições precisas de nível, pressão e temperatura por radar para obter informações sobre o inventário. Otimize as operações do terminal com atualizações econômicas e automação escalável.​

Recursos

Perguntas frequentes

Existem várias tecnologias de medição de nível disponíveis no mercado e, às vezes, pode ser difícil saber qual é a mais adequada para uma aplicação ou setor específico. Abaixo, uma equipe de especialistas da Emerson responde a algumas de suas perguntas mais frequentes sobre tecnologias de medição de nível e como essas tecnologias podem ajudar os usuários.

A escolha de uma solução de medição de nível do amplo portfólio de tecnologias de nível da Emerson envolve a avaliação de vários fatores críticos para garantir a melhor escolha para uma aplicação específica; é aí que décadas de experiência e uma abordagem centrada no cliente ajudam. ​

​No entanto, estas são as 10 principais considerações que é preciso ter ao escolher a tecnologia mais adequada para sua aplicação: ​

  1. ​Tipo de aplicação (sólidos, líquidos, suspensão de sólidos)​
  2. Faixa de medição​
  3. Condições ambientais e propriedades dos materiais​
  4. Limitações de instalação​
  5. Dinâmica do processo e interferência de sinal​
  6. Fonte de alimentação e comunicação​
  7. Custos iniciais e operacionais​
  8. Suporte ao fornecedor​
  9. Segurança e conformidade
  10. Redundância e diagnóstico

Descubra as tecnologias de medição de nível da Rosemount

A Emerson oferece soluções flexíveis de sistemas de nível prontos para uso e projetados sob encomenda para todos os segmentos de mercado, tanto onshore quanto offshore, adaptados para cada aplicação específica e necessidade do cliente. ​

​

Um sistema normalmente inclui:​

  • Equipamentos de campo nos tanques (por exemplo, sensor de nível, temperatura e sensor de pressão)​

  • Unidades de comunicação e cálculo​

  • Software do operador que fornece uma solução completa de gerenciamento de inventário e monitoramento de carga. ​

​Essas soluções ajudam os clientes de várias maneiras, fornecendo um inventário de produtos preciso de acordo com as normas do setor, transferência de custódia e maior segurança operacional e ambiental com prevenção contra transbordamento e detecção de vazamentos. ​

​O portfólio de tecnologia de medição de nível Rosemount da Emerson também inclui soluções personalizadas para monitoramento de tanques e conectividade em nuvem para aplicações em que os clientes precisam de informações e transparência em seu inventário de ativos remotos e móveis.

Descubra as tecnologias de medição de nível da Rosemount

A tecnologia de radar de onda guiada oferece medição de nível confiável e precisa, especialmente em aplicações complexas envolvendo várias camadas de líquido ou condições de processo desafiadoras. Seu projeto e princípios de operação oferecem vários benefícios distintos: ​

​

  • Sem peças móveis: reduz o desgaste mecânico e minimiza os requisitos de manutenção. ​
  • ​Medição de contato direto: a sonda entra em contato com o líquido, melhorando a intensidade de sinal e permitindo a detecção precisa das interfaces com o líquido. ​
  • ​Capacidade de medição de interface: ideal para aplicações com múltiplas camadas (por exemplo, óleo e água), onde pode medir os níveis superior e inferior, ao contrário do radar sem contato, que detecta apenas a superfície superior. ​
  • ​Alta precisão: mantém leituras precisas mesmo em condições difíceis, como turbulência, espuma ou vapor. ​
  • Resiliência do processo: não afetada por mudanças de temperatura, pressão ou densidade do meio, garantindo um desempenho consistente. ​
  • ​Instalação compacta: adequada para tanques estreitos ou vasos com obstruções internas.

Saiba mais sobre a tecnologia de radar de onda guiada

O radar sem contato é a tecnologia escolhida em diversas aplicações, tanto em meios líquidos quanto sólidos, desde pequenos tanques e instalações ao ar livre até grandes recipientes industriais.​

​Essa tecnologia é ideal para setores como:​

  • Petróleo e gás​
  • Refino​
  • Petroquímicos​
  • Produtos químicos​
  • Ciências biológicas​
  • Água e efluentes​
  • Metais e mineração​
  • Celulose e papel​
  • Alimentos e bebidas​

O radar sem contato também é adequado para aplicações em condições desafiadoras, incluindo:​

  • Ambientes de processo flutuantes​
  • Turbulência​
  • Alta temperatura e pressão​
  • Tanques com obstruções internas​

A tecnologia garante que nenhum componente entre em contato com o líquido ou fluido que está sendo medido, o que reduz o desgaste. O radar sem contato é superior às tecnologias herdadas, como os dispositivos de nível ultrassônicos, oferecendo mais precisão e confiabilidade.​

​Em setores como o de alimentos e bebidas e ciências biológicas, a medição de nível por radar sem contato de montagem superior é preferida para minimizar quaisquer riscos de contaminação.​

Saiba mais sobre a tecnologia de radar sem contato

​

​

Existe uma fórmula testada pelo tempo para medição de nível por pressão do diferencial (DP). Para determinar a pressão do diferencial, deve-se calcular a pressão de descarga hidrostática na parte inferior do vaso e a gravidade específica do fluido. Tecnologias tradicionais de pressão do diferencial, como sistemas de perna úmida e perna seca, que utilizam tubos de impulso, são comumente usadas para medir o nível do tanque. No entanto, soluções avançadas foram desenvolvidas para melhorar o desempenho e enfrentar os desafios das aplicações que as configurações tradicionais enfrentam. Essas inovações incluem o Sistema de sensores remotos eletrônicos (ERS) Rosemount 3051S e montagens Tuned-System. As montagens Tuned-System reduzem o erro de medição, aumentam o tempo de resposta e diminuem os custos de instalação. O design assimétrico da montagem Tuned-System minimiza o volume de fluido de enchimento no lado alto para neutralizar os efeitos da densidade induzida pela temperatura que ocorrem em instalações verticais. Os sistemas ERS da Rosemount substituem os tubos de impulso e longos comprimentos de capilar por dois transmissores de pressão conectados eletronicamente. Essa arquitetura digital melhora o tempo de resposta e a exatidão da medição.​