Mitigação de riscos no projeto
Entregando projetos otimizados
Enquanto o departamento de gestão de projetos (PMO) da Emerson estiver envolvido, seus projetos seguirão conforme o planejado. Nosso trabalho? Gerenciar os detalhes de seus instrumentos de medição para que estejam de acordo com suas especificações, escopo, programação e orçamento.
Fornecer os recursos necessários, onde e quando você precisar.
•Equipes dedicadas a projetos
•Liderança da equipe conduzida por nossos gerentes de projeto com certificação PMP®
•Recursos globalmente localizados e conectados
•Processos padronizados de gestão de projetos globais
•Ferramentas digitais de gerenciamento de projetos e colaboração
Ciclo de vida útil de seu projeto
Pré-FEED (Descoberta)
Começamos a trabalhar com você antecipadamente, o que permite que nossos especialistas em gerenciamento de projetos ajudem a definir sua estratégia de projetos, metas, escopo e requisitos técnicos preliminares. Suas filosofias de projeto são projetadas de forma colaborativa em especificações e designs alinhados à sua visão.
FEED (Proposta)
Nossas equipes de projeto trabalham em sintonia para confirmar as especificações técnicas, comerciais e de materiais. Uma proposta de projeto é desenvolvida e entregue, otimizando soluções de produtos para melhorar a gestão do escopo.
Desenhos e documentação
Os desenhos e a documentação do seu projeto, criados e gerenciados por nossos especialistas
Reduza a programação de aprovação de desenhos e documentos em até 31%. Obtenha 67% de economia de custos e simplifique a engenharia especificando suas necessidades antecipadamente. Nossa equipe garante alinhamento, qualidade e eficiência na documentação do projeto. Oferecemos soluções para gerenciar a complexidade, simplificar o design, reduzir a carga de trabalho, manter cronogramas e minimizar o retrabalho.
Diminua o tempo de engenharia durante a fase de projeto e reduza o risco com nossa oferta abrangente de modelos 3-D. Solicite com facilidade modelos de instrumentação de medição em 3-D, eliminando a necessidade de criá-los por conta. Disponível em formato de arquivo IGES ou STEP.
Certifique-se de que a documentação do seu projeto seja clara, precisa e alinhada com os requisitos do início ao fim. Nossas ofertas de documentação e databook/instruções para instrumentação de medição são projetadas para minimizar riscos, simplificar a gestão de documentos e manter seu projeto no caminho certo e, ao mesmo tempo, aumentar a visibilidade e o controle sobre seu processo de documentação. Mantenha o foco no sucesso do seu projeto enquanto gerenciamos os detalhes.
Serviços de projeto
Serviços personalizados para o seu projeto, da descoberta ao encerramento
Garantimos a qualidade por meio de engenharia e gerenciamento de projetos, controle de documentação e muito mais. Um planejamento forte reduz a programação em 39% e os custos em 20%. Nossos gerentes de projeto executam e monitoram seus projetos de instrumentação de medição, mantendo-se no caminho certo e reduzindo os riscos. Da descoberta à entrega, atinja metas com nossos serviços abrangentes.
Especifique os dados e entregas do projeto para alinhar a documentação com seus requisitos e necessidades. Mantenha os cronogramas do projeto reduzindo as revisões. Nossas práticas recomendadas de documentação podem melhorar seus custos e eficiências em até 69%.
Utilize nossos serviços de inspeção e teste para verificar se os produtos atendem ao escopo do seu projeto. Garanta altos padrões aderindo a uma inspeção e Plano de Teste (ITP). Podemos atender às suas necessidades, quer você precise de fotografias de sua instrumentação antes do embarque ou organizar uma inspeção de prova.
Nosso portfólio de serviços de embalagens especiais protegerá a chegada de sua instrumentação de medição. Proteja as remessas de condições adversas encontradas durante o transporte. Supere riscos e incertezas garantindo que as entregas cheguem a tempo e fiquem dentro do orçamento.
Os planos mudam e podemos atenuar alguns dos desafios. Revise os requisitos de engenharia com eficiência. Ajuste os pedidos para atender às necessidades e expectativas do negócio. Mantenha o ímpeto do projeto e responda às demandas em evolução com confiança.

Emerson’s Measurement Instrumentation Project Management Office (PMO)
Perguntas frequentes
Obtenha respostas para perguntas comuns sobre como a Emerson apoia projetos de instrumentação de medição, desde o pré-FEED até a execução, entrega e encerramento.
A Emerson reduz o risco aplicando gerenciamento de projetos dedicado, coordenação de engenharia, controle de documentação e processos de execução padronizados a projetos de instrumentação de medição. Um planejamento forte pode reduzir os cronogramas em 39% e os custos em 20%, enquanto os gerentes de projeto certificados PMP® da Emerson executam e monitoram projetos para mantê-los no caminho certo e mitigar riscos. Essa abordagem oferece suporte a uma melhor adesão ao cronograma, controle de custos e visibilidade geral do projeto em todo o ciclo de vida útil do projeto.
O PMO para instrumentação de medição pode lidar com a preparação e gerenciamento da documentação do projeto com base em seus requisitos específicos. Isso pode ajudar a evitar o retrabalho, apoiar o cronograma do projeto e reduzir os custos em até 69%.
O suporte pode incluir o gerenciamento de documentos necessários para registro ou aprovação, como certificações, procedimentos de fabricação e manuais de referência, bem como a compilação de um databook de documentação final no fechamento do projeto. O objetivo é facilitar o gerenciamento da documentação, reduzir o risco de erros ou informações ausentes e mantê-lo informado durante todo o projeto.
A Emerson oferece desenhos certificados 2D e modelos 3D para projetos de instrumentação de medição. Os desenhos em 2D foram projetados para dar suporte a aprovações ou registros de requisitos, ao mesmo tempo em que reduzem o tempo de engenharia e os riscos do projeto. Os modelos 3D estão disponíveis nos formatos IGES ou STEP, ajudando as equipes a acelerar as fases de projeto e eliminar a necessidade de criar modelos internamente.
Os serviços de desenhos e documentação da Emerson são projetados para encurtar os ciclos de aprovação e reduzir a carga de trabalho de engenharia, capturando as necessidades do projeto antecipadamente. Essa abordagem pode reduzir a programação de aprovação de desenhos e documentos em até 31% e obter uma economia de custos de 67%.
A Emerson oferece serviços de inspeção e teste para verificar se a instrumentação atende aos requisitos e padrões de qualidade definidos antes do envio. Esses serviços seguem um Plano de Inspeção e Teste e podem incluir verificação do produto, verificações de documentação, fotografias pré-embarque e inspeções testemunhadas. O objetivo é confirmar que todas as entregas atendam às especificações antes do envio.
Serviços personalizados de embalagem e remessa estão disponíveis para ajudar a entrega segura da instrumentação. Os métodos de embalagem são selecionados com base nas condições de transporte para ajudar a proteger o equipamento e reduzir o risco de danos durante o transporte, apoiando uma entrega confiável e no prazo.
O PMO gerencia as mudanças do projeto por meio de uma abordagem estruturada de gerenciamento de mudanças que mantém as atualizações controladas e visíveis. Os requisitos de engenharia e detalhes do pedido são revisados de forma coordenada, com impactos na programação e no custo claramente compreendidos antes que as mudanças sejam implementadas.
Ao seguir um plano de gerenciamento de mudanças definido, o PMO ajuda a minimizar a interrupção, evitar retrabalho e manter o projeto avançando à medida que os requisitos evoluem.