Densidade e viscosidade​

Dispositivos avançados de densidade e viscosidade para aplicações que exigem medição de densidade, concentração ou viscosidade.​

Density and Viscosity - Principles of Concentration Measurement

Princípios de medida de concentração​

Os medidores de densidade e & viscosidade fornecem dados de concentração confiáveis em aplicações críticas usando tecnologia de elemento vibratório. A densidade é medida por meio do deslocamento da frequência; já a viscosidade, por meio de largura de banda de sinal. Cada medidor é otimizado para análise de fluidos de alto desempenho.​

Produtos

Produtos

Recursos

Perguntas frequentes

Entenda como as medições de densidade e viscosidade funcionam e por que elas são importantes pode ajudar a otimizar o processo e a qualidade do produto.​

Esses medidores usam um princípio de elemento vibratório: a frequência da vibração diminui conforme a densidade do fluido aumenta. Os medidores de viscosidade estendem isso, analisando características de frequência adicionais. Ambos os tipos incluem medição de temperatura interna para compensar mudanças na rigidez metálica devido a variações de temperatura.​

Densidade e viscosidade ajudam a avaliar a qualidade do produto, convertem entre massa e volume, otimizam a eficiência e identificam as interfaces do produto. Eles são essenciais para entender o valor, a composição e a quantidade de líquidos, gases e suspensão de sólidos.​

Eles são usados em processos envolvendo transferência de custódia, detecção de interface, mistura, separação, evaporação e mudanças de produto. As aplicações vão desde a medição da densidade do óleo cru até o monitoramento do teor de açúcar nas bebidas.​

Leituras precisas de densidade e viscosidade melhoram a consistência, reduzem os resíduos e melhoram a qualidade do produto, aumentando a produtividade e a produção.​