Serviços de ciclo de vida útil para instrumentação de medição

Prolongue a vida útil dos seus produtos e sistemas, maximize os seus processos e reduza o tempo de inatividade do seu site com os serviços de ciclo de vida útil da Emerson

 

Mantenha, proteja e melhore o desempenho de seus processos​

De simples reparos a projetos complexos, a Emerson lhe oferece suporte com serviços que melhoram a manutenção, a confiabilidade e o desempenho de seus produtos e, por fim, dos equipamentos do processo e da qualidade da produção.​

Explore nossos serviços​

Por meio de operações e manutenção contínuas, apoiamos os engenheiros, operadores e equipes de manutenção que mantêm indústrias críticas como energia, produtos químicos, GNL e mineração funcionando com segurança e eficiência. ​

Serviços de ciclo de vida em ação

video-media
Lifecycle Services for Measurement Instrumentation

Expertise em serviços de ciclo de vida

Perguntas frequentes​​

Experimente este recurso para ver as perguntas frequentes sobre nosso portfólio de serviços de ciclo de vida.

Os Serviços de ciclo de vida útil da instrumentação de medição da Emerson são um portfólio de serviços especializados que ajudam as instalações a manter, reparar, calibrar, atualizar e otimizar ativos de medição e analíticos durante toda a sua vida operacional.

Esses serviços apoiam as marcas de medição da Emerson, incluindo Rosemount™, Micro Motion™, Flexim™, Roxar™, e reúnem conhecimentos sobre:

  • Suporte técnico e assistência remota
  • Partida, comissionamento e visitas ao local
  • Calibração, validação e reparo
  • Atualizações, consultoria e treinamento
  • Acordos de suporte de serviços (SSAs) para cobertura completa do ciclo de vida

Resultado: as equipes podem atender às necessidades imediatas de serviço enquanto planejam confiabilidade, desempenho e integridade do ciclo de vida útil de longo prazo em toda a base instalada.

Os serviços de ciclo de vida melhoram o desempenho da planta reduzindo a manutenção reativa, melhorando a confiança na medição e apoiando operações mais seguras e confiáveis.

Ao combinar o suporte do centro de serviços, serviço de campo, calibração, reparo, diagnóstico e planejamento de ciclo de vida, a Emerson ajuda as instalações a: 

  • Identifique problemas antecipadamente e priorize as ações de serviço
  • Reduza o tempo de inatividade não planejado e as chamadas de emergência
  • Estenda a vida útil dos ativos em toda a base instalada
  • Alinhe a manutenção com as metas de tempo de atividade, segurança, eficiência e sustentabilidade

Isso move as instalações de eventos de serviço isolados para uma abordagem proativa e baseada no ciclo de vida para o cuidado de ativos.

Os serviços de ciclo de vida útil da instrumentação de medição suportam uma ampla gama de tecnologias analíticas e de medição da Emerson, incluindo:

  • Vazão: Rosemount™, Micro Motion™, FLEXIM™
  • Pressão, temperatura e nível: Rosemount™
  • Monitoramento wireless e de ativos: Rosemount™, Plantweb Insight™
  • Analisadores de gás e líquido, cromatógrafos de gás e sistemas de manuseio de amostras
  • Medição de tanques e medição de transferência de custódia: Medição de tanques Rosemount™

O suporte também se estende a aplicações integradas, como soluções de medição de transferência de custódia, sistemas analíticos de processo e sistemas de monitoramento contínuo de emissões (CEMS). O caminho correto de suporte depende do produto, da aplicação, das necessidades do local e da capacidade de serviço regional.

O suporte certo dos serviços de ciclo de vida útil depende da condição dos ativos, das prioridades operacionais e do perfil de risco da sua instalação. Comece avaliando quatro fatores:

  • Criticidade e risco do ativo — Quão essencial é o dispositivo para segurança, conformidade ou produção?
  • Condição atual e histórico de serviços — O ativo está envelhecendo, foi reparado recentemente ou precisa ser calibrado?
  • Prioridades operacionais — Você está priorizando o tempo de atividade, a segurança, a conformidade regulatória ou o controle de custos?
  • Capacidade da equipe interna — Sua equipe tem largura de banda e experiência para gerenciar o serviço internamente?

Essa abordagem conecta as atividades de suporte à proteção, confiabilidade e integridade do ciclo de vida de sua base instalada, em vez de escolher serviços isoladamente.

Os clientes podem solicitar serviços de ciclo de vida útil por vários caminhos, dependendo do tipo de suporte necessário. Para começar, visite-nos on-line em

https://www.emerson.com/pt/measurement-instrumentation/contact-us ou entre em contato com seu representante local da Emerson para obter o caminho de serviço mais rápido com base em sua região e tipo de ativo.