Especificações
Especificações ambientais
- Uso geral e áreas classificadas
- NE Classe I, Div. 2
- NEC Classe I, Div. 1
- Certificação CSA
- Certificação ATEX
- Certificação SIL
Serviço
Gestão de projetos, engenharia/design, compra, fabricação, testes, partida/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida útil
Tecnologias do analisador
- Cromatografia a gás, incluindo detectores de condutividade térmica (TCD), ionização de chama (FID) e fotométrico de chama (FPD).
- Espectroscopia Quantum Cascade Laser (QCL)
- Espectroscopia Tunable Diode Laser (TDL)
- Detecção paramagnética e eletroquímica de oxigênio
- Fotômetro NDIR/UV/VIS
- Condutividade térmica
- Detecção de umidade
Recursos de soluções analíticas
GNL
A Solução Analítica de Gás de Processo da Emerson é vital em todos os estágios de produção de GNL — tratamento, fracionamento, liquefação, armazenamento e exportação. Ela analisa e controla CO₂, compostos de enxofre, umidade e mercúrio; garante o equilíbrio do processo com medições precisas de metano, etano, propano e nitrogênio; e otimiza os circuitos de resfriamento analisando o gás refrigerante.
Recursos
Rosemount Analytical Systems and Integration Services
Reduce Cost & Risk Involved in Project Execution of Complex Analytical Systems
Get Reliable Process Analytics with Rosemount Gas Analysis Solutions
Perguntas frequentes
Um sistema de medição de gás de processo funciona monitorando as propriedades do gás em uma unidade de operação. Isso pode ser feito para garantir a segurança, melhorar a eficiência, manter a conformidade ou por outros motivos. Uma solução da Emerson inclui um pacote completo, com sistemas de manuseio de amostras, analisadores de gás de processo e sistemas de supervisão e controle
A Emerson oferece uma ampla gama de soluções de gás de processo, incluindo liquefação de GNL, aplicações petroquímicas e de refino, monitoramento contínuo de emissões, entre outras. Entre em contato com seu representante local da Emerson para discutir as aplicações.
Atendemos a um conjunto diversificado de setores e aplicações com designs padrão abrangentes. Estabeleça uma parceria com nossos especialistas para assegurar que necessidades sejam atendidas.
Nossa plataforma Plantweb Advisor for Metrology oferece um módulo de software que faz interface com os cromatógrafos de gases do sistema, seja diretamente ou por meio de um sistema intermediário, monitorando os principais parâmetros de diagnóstico ao longo do tempo. Isso fornece uma ferramenta automatizada que oferece um grau de confiança no desempenho do dispositivo.