Monitoramento de corrosão e erosão

Monitore o risco e o impacto de corrosão e erosão para ajudar seu processo a operar na capacidade máxima.

Melhore a segurança, confiabilidade e eficiência operacional com o monitoramento contínuo de corrosão e erosão

As falhas relacionadas à corrosão e erosão são frequentemente responsáveis por um tempo de inatividade significativo nas instalações de processo, afetando drasticamente a confiabilidade operacional e a rentabilidade. Em sistemas críticos, essa degradação reduz a vida útil do ativo e compromete a integridade mecânica, levando frequentemente a perdas de produção e possíveis incidentes de segurança. Processos de manutenção reativa mais tradicionais significam que danos são detectados após a ocorrência de perda substancial de metal, resultando em mitigação limitada e dispendiosa.  

As soluções de monitoramento de corrosão e erosão da Emerson podem ajudá-lo a entender completamente seus riscos de corrosão e erosão e o efeito desses riscos em sua planta. Estes dados podem ser usados para tomar decisões embasadas, otimizando o desempenho, a segurança e a rentabilidade da planta. 

Produtos

Monitoramento da espessura ultrassônica (UT)

Monitorização de Corrosão e Erosão - Transmissores de Corrosão Sem Fios e Erosão Rosemount

Transmissores wireless de corrosão e erosão Rosemount™

Monitore continuamente as condições de seus ativos e o impacto da corrosão e erosão com transmissores de espessura ultrassônicos Rosemount. Esses dispositivos não intrusivos e permanentemente instalados monitoram a espessura da parede de seus ativos e fornecem dados confiáveis e precisos para tomar decisões mais embasadas e manter suas operações funcionando no seu potencial máximo. 

 

Monitoramento e detecção de areia

Monitorização de Corrosão e Erosão - Monitor de Partículas Acústicas SAM42 da Rosemount

Rosemount SAM42 Monitor de partículas acústico

Entenda seu risco de erosão com o Rosemount SAM42 Monitor de partículas acústico. Este dispositivo não intrusivo e permanentemente instalado ouve os sólidos na vazão do processo e mede a intensidade dos sólidos em tempo real para ajudar você a detectar o risco de erosão antes do dano, ajudando a estender a vida útil de seus ativos. 

 

Monitorização da Corrosão e Erosão - Monitorização da Corrosão do Fluido em Linha

Monitoramento da corrosividade de fluido em linha

Detecte mudanças de corrosão e erosão em tempo real no fluido do processo com os Rosemount 4390 Transmissores wireless de corrosão e erosão. Esses transmissores fornecem dados precisos e altamente sensíveis de monitoramento de corrosão e erosão por meio de sondas que ficam em contato diretamente com o fluido do processo, ajudando você a controlar o risco de corrosão ou erosão e otimizar suas operações.

 

Software de gestão de corrosão

Corrosion and Erosion Monitoring - Plantweb Insight Corrosion and Erosion Applications

Aplicativos de corrosão e erosão Plantweb Insight

Tenha melhor visibilidade das condições de seus ativos com uma rede de inteligência preditiva. Os aplicativos de corrosão e erosão Plantweb Insight da Emerson fornecem análises e conhecimentos em tempo real, ajudando você a evitar problemas de corrosão ou erosão antes que eles ocorram e possibilitam manutenção preditiva para operações mais otimizadas. 

 

Perguntas frequentes

A corrosão ocorre por meio de reações químicas ou eletroquímicas entre um material e seu ambiente, resultando na formação de óxidos ou outros compostos. A erosão é puramente mecânica, o que significa que o material é removido pelo impacto físico de partículas, líquidos ou gases que atingem a superfície. 

A corrosão e a erosão podem ser medidas usando medições de perda de peso, testes de espessura ultrassônica ou sondas elétricas (que monitoram a alteração da resistência em um elemento). As medições de erosão normalmente envolvem o mapeamento de superfície com ferramentas especializadas, como radiografias ou testes de perda de metal. Ambas precisam de monitoramento em intervalos regulares para estabelecer tendências e prever quando realizar a manutenção. 

O monitoramento contínuo também pode ser implantado usando sondas de resistência elétrica, sondas de resistência à polarização linear ou sensores de espessura ultrassônica on-line, que transmitem a espessura da parede não intrusivamente em tempo real. 

O monitoramento da corrosão é a prática de medir e rastrear a degradação de metais devido a reações químicas ou eletroquímicas com o ambiente em que estão. O monitoramento da corrosão ajuda os engenheiros a prever a vida útil do ativo para realizar manutenção proativa, otimizar estratégias de inibição de corrosão e evitar tempo de inatividade não planejado. 

É eficaz combinar tecnologias complementares, como medições de espessura ultrassônica, bem como detecção acústica para monitoramento de erosão. Os dados podem ser alimentados em um sistema de monitoramento centralizado que usa análises para identificar tendências e alertar para possíveis problemas precocemente.  

Enquanto os testes manuais tradicionais sempre exigem um gel ou fluido de acoplamento para transmitir um ultrassom entre a sonda e o material, a tecnologia ultrassônica patenteada da Emerson permite que dispositivos permanentemente instalados e sem acoplamento enviem dados diretamente para a mesa do usuário. Guias de onda acoplados a seco e transdutores acústicos eletromagnéticos permitem que dispositivos verdadeiramente sem acoplamento sejam instalados durante a operação. 

Recursos