Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ Wireless WT210 Corrosion and Erosion Transmitter

Rosemount™ WT210 Transmissor wireless de corrosão e erosão

This non-intrusive, battery-powered, easy to install, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion

Obtenha visibilidade contínua das tendências de corrosão e erosão com dados em tempo real do Rosemount WT210 Transmissor wireless de corrosão e erosão. Este transmissor de espessura ultrassônica, não intrusivo, alimentado por bateria, mede continuamente a espessura da parede do vaso ou da tubulação para ajudar você a entender o impacto da corrosão e erosão em ativos com temperaturas que vão até 600 °C (1100 °F). O dispositivo é rápido e fácil de instalar e fornece dados confiáveis e precisos por meio de uma rede WirelessHART®, ajudando você a tomar decisões mais informadas sobre a manutenção e a substituição de ativos.

Principais características

  • Usando a tecnologia inovadora do guia de ondas, o transmissor permite a operação contínua mesmo em temperaturas de 600 °C (1100 °F) sem a necessidade de um acoplamento
  • Identificação precisa e de ponta de tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • Instalação sem solda em aplicações com temperaturas de até 425 °C (797 °F) ao usar o transmissor com o suporte universal
  • Não é necessário acoplar e uma longa vida útil da bateria ajuda a permitir que o transmissor fique livre de manutenção por até 9 anos
  • A tecnologia WirelessHART é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%