Tecnologias ultrassônicas clamp-on não intrusivas
De líquidos a gases, as tecnologias ultrassônicas clamp-on não intrusivas do FLEXIM da Emerson para medição de vazão e refratômetros medem praticamente qualquer coisa que flui. A tecnologia inovadora e a precisão nos tornam líderes da indústria em soluções de medição de vazão. Os medidores de vazão clamp-on FLUXUS® medem de forma confiável quase todos os fluidos, líquidos ou gases, e são excelentes para medir vapor, sem interromper as operações. O suporte de montagem WaveInjector® pode operar em temperaturas extremas, expandindo a faixa de aplicação de tecnologia ultrassônica não intrusiva para temperaturas de –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F). E nossos instrumentos de medição projetados para ambientes explosivos garantem precisão, segurança e confiabilidade em todas as condições.
Por que o Flexim
Sem contato com o meio e sem risco de vazamentos
Sem perfuração e sem interrupção das operações
Independente do fluido, material da tubulação e diâmetro