Medição da vazão​

Obtenha precisão na medição da vazão e no controle do processo em todas as indústrias.​

Otimize seu processo com soluções precisas de medição da vazão​

A medição da vazão é o processo de quantificação do volume, massa ou velocidade de um fluido que se move através de um tubo ou canal aberto. Para os engenheiros de processo, a escolha da tecnologia certa depende de quatro variáveis: tipo de fluido (líquido, gás, suspensão de sólidos ou multifásico), precisão necessária, condições do processo (temperatura, pressão, densidade e viscosidade) e restrições da instalação (trecho reto disponível, tamanho da linha, classificações de áreas de perigo). A Emerson oferece sete tecnologias de medidor de vazão: Coriolis, pressão do diferencial, magnético, vórtice, ultrassônico em linha, ultrassônico não intrusivo,  e multifásico. Cada uma dessas tecnologias é adequada para aplicações específicas nos setores de óleo e gás, químico, data centers, ciências biológicas, água e efluentes, alimentos e bebidas, geração de energia, metais e mineração, marítimo e refino.​

As tecnologias de vazão da Emerson são projetadas para fornecer conhecimentos precisos e em tempo real que ajudam a melhorar a eficiência, a segurança e a qualidade do produto em qualquer aplicação.​

Produtos

Produtos

Perguntas frequentes

A medição da vazão é a quantificação de quanto líquido, gás ou vapor se move através de uma tubulação ou sistema de processo. A medição precisa da vazão é fundamental para manter o controle do processo, garantir a qualidade do produto, otimizar o uso de energia e atender aos requisitos regulatórios e de segurança em todos os setores como óleo e gás, químico, água e efluentes, ciências biológicas, geração de energia, metais e mineração, marítimo, refino e muito mais.​

O medidor de vazão correto depende de vários fatores-chave, incluindo tipo de fluido, precisão necessária, condições do processo e restrições de instalação.​

  • Os medidores de vazão Coriolis são ideais para vazão mássica de alta precisão e transferência de custódia​
  • Os medidores de vazão magnéticos têm melhor desempenho em aplicações de líquido condutor, como água e suspensão de sólidos​
  • Os medidores de vazão por pressão diferencial (DP) são amplamente usados para vapor, gás e instalações legadas​
  • Os medidores de vazão tipo vórtice são adequados para medição de vapor e medição de gás limpo​
  • Os medidores ultrassônicos de vazão oferecem medição não intrusiva ou de alta precisão para líquidos e gases​

A avaliação dessas variáveis garante que a tecnologia selecionada ofereça desempenho confiável e valor de longo prazo.​

Cada tecnologia de medição da vazão usa um princípio diferente para medir a vazão:​

  • O Coriolis mede a vazão mássica diretamente usando vibração do tubo​
  • O medidor magnético mede a vazão volumétrica com base na condutividade de fluidos e na indução eletromagnética​
  • A pressão diferencial (DP) calcula a vazão a partir da queda de pressão em um elemento primário​
  • O vórtice detecta vórtices liberados pelo fluido para determinar a velocidade
  • O ultrassônico usa ondas sonoras para medir a velocidade de vazão, em linha ou não intrusiva​

Essas diferenças afetam a precisão, os requisitos de manutenção, a perda de pressão e a adequação para aplicações específicas.​

Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos são ideais quando a interrupção do processo não é viável ou quando evitar a penetração em tubulação é uma prioridade. Eles são comumente usados para medições temporárias, auditorias de energia, instalações de adaptação ou ambientes perigosos onde a minimização da complexidade da instalação e do tempo de inatividade é crítico.​

Os medidores de vazão Coriolis normalmente são preferidos para aplicações de alta precisão porque medem diretamente a vazão mássica e oferecem repetibilidade e estabilidade excepcionais. Elas são amplamente utilizadas em cenários de transferência de custódia em que a precisão da medição afeta diretamente as transações financeiras e a conformidade regulatória. ​

As principais condições do processo que influenciam a seleção do medidor de vazão incluem:​

  • Tipo de fluido (líquido, gás, vapor, suspensão de sólidos, multifásico)​
  • Faixa de temperatura e pressão​
  • Vazão e tamanho do tubo​
  • Propriedades do fluido, como viscosidade, densidade e condutividade​
  • Presença de sólidos, bolhas ou contaminantes​

Compreender essas condições ajuda a garantir uma medição precisa e evita problemas de desempenho ao longo do tempo.​

As modernas tecnologias de medição da vazão são projetadas para funcionar de forma confiável em ambientes exigentes, incluindo alta pressão, temperaturas extremas, meios corrosivos e condições de vazão multifásicas. Diagnósticos avançados, materiais duráveis e designs específicos para aplicações ajudam a manter a precisão, reduzir a manutenção e melhorar o tempo de atividade operacional.​

Dados de vazão precisos e em tempo real permitem que os operadores otimizem estratégias de controle, reduzam o desperdício, melhorem o rendimento e identifiquem problemas de desempenho antes que levem a tempo de inatividade. Quando integrada a sistemas digitais, a medição da vazão também oferece suporte à manutenção preditiva e à tomada de decisões baseadas em dados em toda a planta.​

Selecionar a tecnologia ideal de medição da vazão pode ser complexo, mas as ferramentas e conhecimentos corretos tornam o processo mais fácil. A Emerson oferece experiência em aplicações, ferramentas de engenharia e plataformas de seleção digital para ajudar a avaliar seus requisitos e recomendar a melhor solução para seu processo.​