Medidores de vazão​

Conheça os diferentes tipos de medidores de vazão e suas aplicações​

Types of Flow Meters

Tipos de medidores de vazão e como escolher o medidor certo​

As necessidades de medição da vazão variam — da vazão mássica ao volume e muito mais. Conheça diferentes tipos de medidores de vazão e suas principais aplicações para encontrar o mais adequado para o seu processo. ​

 

Da tecnologia Coriolis à tecnologia Magnetic, a Emerson conta com um portfólio abrangente líder no setor de dispositivos de medição de vazão.​

Tipos de medidores de vazão​

Coriolis

Coriolis​

Os medidores Coriolis são, geralmente, considerados o tipo com maior precisão repetível disponível hoje. Os medidores Coriolis são ideais para aplicações em que a alta precisão repetível é essencial para consistência na qualidade, segurança e receita do produto. São frequentemente aplicados em aplicações de transferência de custódia, devido à excelente precisão em amplas condições e aos baixos requisitos de manutenção.​

ELITE Family

Princípios do medidor de vazão mássica​

Os medidores de vazão mássica medem a taxa de vazão mássica do fluido levando em conta a densidade e a velocidade, ao contrário dos medidores volumétricos tradicionais. Ideal para aplicações dependentes da precisão, eles são comumente usados em indústrias como processamento químico, petróleo e gás e produtos farmacêuticos. Os medidores Coriolis usam o efeito Coriolis para detectar mudanças de vibração correlacionadas com a vazão mássica, enquanto medidores de dispersão térmica medem a dissipação de calor de uma sonda na vazão.​

Vídeos

video-media
Unboxing the Micro Motion™ G-Series Flow and Density Meter

Perguntas frequentes

Veja perguntas e respostas comuns para ajudar você a escolher a tecnologia de medidor de vazão Emerson correta para a sua aplicação.​

Os medidores de vazão Coriolis medem diretamente a vazão mássica detectando a força exercida pelo fluido que se move pelos tubos vibratórios. Esta tecnologia oferece alta precisão e é adequada para uma ampla gama de fluidos, incluindo aqueles com densidade e viscosidade variáveis. São muito usados em aplicações de transferência de custódia, devido à excelente precisão em amplas condições e aos baixos requisitos de manutenção.​

Os medidores magnéticos de vazão são ideais para medir a vazão de líquidos condutores, como água, ácidos e lamas. Eles são comumente usados em indústrias como tratamento de água e águas residuais, metais e mineração, processamento químico e alimentos e bebidas. Os medidores de vazão magnéticos oferecem confiabilidade aprimorada, percepção de processo incomparável e uma interface intuitiva do operador que oferece desempenho líder do setor.​

Os medidores de vazão tipo vórtice são adequados para medir o fluxo de líquidos limpos, gases e vapor. Eles são frequentemente usados em aplicações em que a baixa manutenção e alta confiabilidade são essenciais, como em sistemas de HVAC e monitoramento da vazão a vapor. Os medidores de vazão tipo vórtice simplificam a instalação, a manutenção e a verificação com seu design de medidor sem juntas para garantir a máxima confiabilidade do processo.​

Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos fornecem uma medição precisa sem contato direto com o processo, tornando-os adequados para aplicações em que o contato direto não é possível ou desejável​

A seleção do medidor de vazão apropriado depende de fatores como tipo de fluido, taxa de vazão, temperatura, pressão e precisão necessária. A Emerson fornece ferramentas e orientações de especialistas para ajudar a determinar a melhor tecnologia para as suas necessidades específicas.​