Fallback image
Flexim PIOX S731 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

PIOX S731 da Flexim — Analisador ultrassônico não intrusivo para líquidos

The Flexim PIOX S731 non-intrusive liquid analyzer determines the concentration and density of liquids. It can also measure volumetric flow and mass flow in liquids of varying quality.

O analisador de líquidos PIOX S731 da Flexim determina a concentração e a densidade de líquidos por meio de transdutores ultrassônicos montados na parte externa do tubo. A tecnologia não intrusiva é o sistema ideal quando substâncias e processos necessitam de mais segurança e confiabilidade. O PIOX S infere dinamicamente a densidade do fluido usando sua velocidade sonora e temperatura. Em líquidos binários como ácidos ou soluções alcalinas, a velocidade acústica está em uma proporção fixa em relação à concentração e à densidade. O medidor também tem a capacidade de medir a vazão volumétrica por meio do método de diferença de tempo de trânsito. Dessa forma, a vazão mássica pode ser fornecida em líquidos de qualidade variável.

Principais características

  • Para todos os materiais de tubulação: vidro, aço, plástico e muito mais
  • Para quase todos os ácidos, cáusticos e uma ampla gama de outros líquidos tóxicos
  • Para áreas ATEX, IECEX e FM
  • Sem parada para instalação
  • Sem necessidade de manutenção