Instrumentação de medição para data centers​

Otimize as operações de data center, melhore a eficiência energética e maximize o tempo de atividade com instrumentação avançada de medição. Obtenha insights em tempo real sobre a Eficácia do uso de energia (PUE), o desempenho essencial da infraestrutura e o gerenciamento geral de data center.

Promoção de centros de dados confiáveis e eficientes​

À medida que a demanda digital continua a crescer e a infraestrutura se expande, os data centers devem oferecer maior eficiência, tempo de atividade e disponibilidade para dar suporte ao ecossistema digital sempre ativo de hoje. O monitoramento avançado do centro de dados garante que sistemas críticos, como resfriamento, distribuição de energia e gerenciamento de energia, operem perfeitamente no pico de desempenho, prevenindo possíveis falhas antes de impactar as operações. Com a instrumentação de medição de precisão, os operadores podem identificar proativamente os problemas, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a disponibilidade do sistema. Além disso, os dispositivos inteligentes apoiam as metas de sustentabilidade, melhorando a eficiência energética dos data centers e reduzindo a pegada de carbono dos data centers modernos.​

Soluções de data center​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Flow Solutions for Data Center Cooling Efficiency​

Soluções de vazão para eficiência de resfriamento de data center​

A medição precisa da vazão é fundamental para otimizar o resfriamento do centro de dados, monitorar linhas de condensador e gerenciar altas demandas de energia. O fluxo inconsistente pode reduzir a eficiência do chiller, aumentar os custos de energia e o risco de superaquecimento da infraestrutura crítica. A instrumentação de fluxo avançado fornece insights em tempo real que ajudam os operadores a otimizar a capacidade de resfriamento, reduzir o consumo de energia e garantir o tempo de atividade e sustentabilidade que os data centers modernos exigem.​

Perguntas frequentes

A eficiência do resfriamento em data centers de grande escala é otimizada pela medição da temperatura, vazão e desempenho da bomba em circuitos de água gelada e glicol. O Transmissor de temperatura Rosemount™ 644 ajuda a gerenciar a temperatura da água de suprimento e retorno, confirmando se o sistema está efetivamente removendo o calor. Para a medição da vazão, duas tecnologias complementares atendem a diferentes necessidades de implantação: o Medidor de vazão ultrassônico Flexim FLUXUS F731TE permite uma medição da vazão altamente precisa, cálculo integrado de energia térmica e instalação clamp-on sem interromper as operações, tornando-o ideal para verificar a distribuição da vazão e reduzir o excesso de bombeamento nas linhas existentes. Quando um ponto de medição em linha é preferido, o Medidor de vazão magnético Rosemount™ 8795 fornece medição da vazão altamente precisa e confiável em circuitos condutores de água gelada e glicol, sem peças móveis e sem obstrução à vazão, apoiando eficiência a longo prazo e manutenção reduzida. Para o monitoramento da pressão ao redor de bombas, filtros e trocadores de calor, o Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 e o Transmissor de pressão absoluta e manométrica Rosemount™ 2088 ajudam a identificar problemas de desempenho, como bloqueios e bolsas de ar. 

Os pontos de falha comuns nos sistemas de resfriamento de data centers incluem incrustações, perda da integridade da medição de temperatura e degradação da condição da água de resfriamento. O monitoramento da temperatura nos cabeçotes de fornecimento e retorno ajuda a identificar áreas onde a remoção de calor não está mais atendendo à demanda. O Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S fornece diagnósticos avançados, incluindo integridade do circuito e hot backup com sensores duplos, para melhorar a confiabilidade da medição. A qualidade da água de resfriamento é outro fator crítico, pois a corrosão e as incrustações reduzem a transferência de calor ao longo do tempo. O Transmissor Rosemount™ 1058, juntamente com sensores como o Sensor de condutividade de contato retrátil Rosemount™ 402 e o sensor de pH/ORP Rosemount™ 396RVP, permite o monitoramento contínuo da condutividade, pH e outras propriedades importantes do líquido que impactam o desempenho do sistema.

Os indicadores-chave de desempenho para a infraestrutura de resfriamento do data center incluem a temperatura do ar nas bobinas do trocador de calor, temperatura da água de suprimento e retorno, vazão, estabilidade da pressão e qualidade da água de resfriamento. O Monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ mede a temperatura do ar nas bobinas usando a tecnologia WirelessHART® com mais de 99% de confiabilidade de dados. Para medição da vazão, o Medidor de vazão com orifício compacto Rosemount™ 4051SFC e o Medidor de vazão Annubar™ Rosemount™ 4051SFA fornecem opções confiáveis para medir a vazão em diferentes condições do sistema. O rastreamento desses indicadores ajuda a verificar o desempenho do resfriamento, detectar instabilidade e manter uma operação confiável em ambientes de hiperescala e alta densidade.

A eficiência energética em data centers de grande escala é otimizada pelo controle de temperatura, distribuição de vazão e pressão em sistemas de água resfriada. A medição da temperatura de suprimento e de retorno permite que os operadores confirmem se o calor está sendo efetivamente transferido entre as unidades CRAH e trocadores de calor. O monitoramento da vazão nos circuitos primário e secundário garante que a capacidade de resfriamento seja distribuída corretamente e evita o desvio ou o excesso de bombeamento. O monitoramento da pressão entre filtros e bombas ajuda a identificar incrustações, bloqueios ou bolsas de ar que aumentam o consumo de energia. Essas práticas de medição são essenciais em data centers de hiperescala e IA, onde a carga muda continuamente e a demanda de resfriamento deve ser equilibrada em tempo real para evitar ineficiências e manter uma operação estável.

Soluções industriais

Soluções abrangentes de data center da Emerson

Simplifique suas operações com soluções avançadas de automação, um portfólio de produtos diversificado e experiência em aplicações de um fornecedor de solução única.